KQ2LU - 双管弯管
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQ2-G 快换接头 (不锈钢系列)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2lu.prj},{NB=KQ2LU06-00A_KQ2G},{GUI=KQ2LU06-00A},{TYPE=},{OD=6},{D=10.4},{L1=16.5},{L2=21.7},{Q1=16.5},{Q2=10.0},{M=13.3},{P=10.4},{O=6},{N=3.2},{EA1=13.9},{EA2=11.0},{MBS=4.5},{CNSMASSEXACT=4.4},{B1=11.100},{HL=3.900},{DX=4.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Q1
[mm]
Q2
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2LU04-00A
KQ2LU04-00A
4
KQ2LU04-00A
8.2
15.8
19.9
15.8
7.9
13.3
8.2
6
3.2
6.0
4.1
3.0
3.1
KQ2LU06-00A
KQ2LU06-00A
6
KQ2LU06-00A
10.4
16.5
21.7
16.5
10.0
13.3
10.4
6
3.2
13.9
11.0
4.5
4.4
KQ2LU08-00A
KQ2LU08-00A
8
KQ2LU08-00A
13.2
18.2
24.8
18.2
13.1
14.2
13.2
8
4.2
26.3
18.2
6.0
8.0
KQ2LU10-00A
KQ2LU10-00A
10
KQ2LU10-00A
15.9
20.3
28.3
20.3
15.9
15.6
15.9
8
4.2
40.8
29.0
7.5
12.2
KQ2LU12-00A
KQ2LU12-00A
12
KQ2LU12-00A
18.5
22.5
31.7
22.5
17.9
17.0
18.5
8
4.2
57.2
45.2
9.0
18.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表