KQ2UD - 异径四管Y形接管
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQ2-G 快换接头 (不锈钢系列)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2ud.prj},{NB=KQ2UD04-06A_KQ2G},{GUI=KQ2UD04-06A},{TYPE=},{ODA=4},{ODB=6},{D1=8.2},{D2=10.4},{L1=29.2},{L2=18.2},{P=8.2},{I=16.6},{M1=13.3},{M2=13.3},{Q=6.8},{O=6},{N=3.2},{EA1=4.2},{EA2=4.2},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=5.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
ODA
适合管子外径 A
[mm]
ODB
适合管子外径 B
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P
[mm]
I
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2UD04-06A
KQ2UD04-06A
4
6
KQ2UD04-06A
8.2
10.4
29.2
18.2
8.2
16.6
13.3
13.3
6.8
6
3.2
4.2
4.2
3.0
5.4
KQ2UD06-08A
KQ2UD06-08A
6
8
KQ2UD06-08A
10.4
13.2
32.0
20.5
10.4
21.0
13.3
14.2
8.2
6
3.2
13.4
10.6
4.5
8.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表