KQGH - 直通接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQG 不锈钢快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqg/kqgh_mc.prj},{NB=KQGH08-01S},{OD=8},{R=1/8},{RA=0},{RP=0.0},{ND=9.728},{MODEL=KQGH08-01S},{H=14},{D=14},{L=30.5},{A=26.5},{M=20.9},{EA=26.1},{CNSMASSEXACT=18.0},{DV1=8.8},{DV3=0.0},{DV4=0},{LV1=2},{LV2=1.1},{LV3=19.4},{LV4=0},{LV5=0.0},{LV6=15.7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
R
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
最大直径
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA
有效截面积 (显示FEP管子使用时的值)
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQGH04-M5
4
M5X0.8
KQGH04-M5
10
10
22.3
19.3
18.0
4.0
7.4
KQGH04-01S
4
1/8
KQGH04-01S
10
10
24.0
20.0
18.0
5.6
9.4
KQGH06-M5
6
M5X0.8
KQGH06-M5
12
12
24.1
21.1
18.8
4.0
11.0
KQGH06-01S
6
1/8
KQGH06-01S
12
12
24.3
20.3
18.8
10.4
11.0
KQGH06-02S
6
1/4
KQGH06-02S
14
12
25.8
19.8
18.8
10.4
18.0
KQGH08-01S
8
1/8
KQGH08-01S
14
14
30.5
26.5
20.9
26.1
18.0
KQGH08-02S
8
1/4
KQGH08-02S
14
14
28.5
22.5
20.9
26.1
18.0
KQGH08-03S
8
3/8
KQGH08-03S
17
14
24.0
17.7
20.9
26.1
24.0
KQGH10-02S
10
1/4
KQGH10-02S
17
17
35.5
29.5
23.0
41.5
29.0
KQGH10-03S
10
3/8
KQGH10-03S
17
17
31.0
24.7
23.0
41.5
29.0
KQGH12-03S
12
3/8
KQGH12-03S
19
19
32.8
26.5
24.8
58.3
31.0
KGGH12-04S
12
1/2
KGGH12-04S
22
19
32.8
24.6
24.8
58.3
51.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表