KRH-W2 - 直通接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KR-W2 难燃性(UL-94规格V-0相当) FR快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kr_w2/krh_w2_mc.prj},{NB=KRH10-04SW2},{GUI=KRH10-04SW2},{OD=10},{R=1/2},{RA=20.955},{RD=12.268},{RD1=7.100},{MODEL1=KRH10-04SW2},{OMSC=},{H=22},{L=26.1},{A=19.0},{M=21.0},{EA1=41.5},{EA2=29.5},{CNSMASSEXACT=53},{A1=5.550},{B=8.250},{C=2.800},{D=0.000},{E=8.500},{F=5.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
R
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 FR2层
[mm^2]
EA2
有效截面积 FR软尼龙
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KRH06-M5W2
KRH06-M5W2
6
M5×0.8
KRH06-M5W2
10
23.3
19.8
17.0
4.0
4.0
6
KRH06-01SW2
KRH06-01SW2
6
1/8
KRH06-01SW2
12
21.6
18.5
17.0
10.4
5.6
16
KRH06-02SW2
KRH06-02SW2
6
1/4
KRH06-02SW2
14
22.5
17.0
17.0
10.4
5.6
14
KRH06-03SW2
KRH06-03SW2
6
3/8
KRH06-03SW2
17
20.9
15.5
17.0
10.4
5.6
27
KRH08-01SW2
KRH08-01SW2
8
1/8
KRH08-01SW2
14
27.1
24.0
18.5
26.1
18.0
21
KRH08-02SW2
KRH08-02SW2
8
1/4
KRH08-02SW2
14
26.0
20.5
18.5
26.1
18.0
19
KRH08-03SW2
KRH08-03SW2
8
3/8
KRH08-03SW2
17
20.9
15.5
18.5
26.1
18.0
26
KRH10-01SW2
KRH10-01SW2
10
1/8
KRH10-01SW2
17
29.1
26.0
21.0
26.1
26.1
19
KRH10-02SW2
KRH10-02SW2
10
1/4
KRH10-02SW2
17
33.0
27.5
21.0
41.5
29.5
30
KRH10-03SW2
KRH10-03SW2
10
3/8
KRH10-03SW2
17
27.9
22.5
21.0
41.5
29.5
30
KRH10-04SW2
KRH10-04SW2
10
1/2
KRH10-04SW2
22
26.1
19.0
21.0
41.5
29.5
53
KRH12-02SW2
KRH12-02SW2
12
1/4
KRH12-02SW2
19
34.0
28.5
22.0
58.3
46.1
42
KRH12-03SW2
KRH12-03SW2
12
3/8
KRH12-03SW2
19
28.9
23.5
22.0
58.3
46.1
34
KRH12-04SW2
KRH12-04SW2
12
1/2
KRH12-04SW2
22
29.1
22.0
22.0
58.3
46.1
51
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表