KRL-W2 - 弯头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KR-W2 难燃性(UL-94规格V-0相当) FR快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kr_w2/krl_w2_me.prj},{NB=KRL08-03SW2},{GUI=KRL08-03SW2},{OD=8},{R=3/8},{RA=16.662},{RD=9.068},{RD1=5.500},{MODEL1=KRL08-03SW2},{OMSC=},{H=17},{D1=15.2},{D2=12},{L1=23.0},{L2=29.4},{A=31.5},{M=18.5},{EA1=21.6},{EA2=14.9},{CNSMASSEXACT=35},{A1=8.100},{B=6.000},{C=6.750},{D=4.500},{E=1.200},{F=4.800},{H1=0.000},{G=1.832}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
R
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 FR2层
[mm^2]
EA2
有效截面积 FR软尼龙
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KRL06-M5W2
KRL06-M5W2
6
M5×0.8
KRL06-M5W2
8
12.8
8
20.5
15.8
18.7
17.0
3.5
3.5
5
KRL06-01SW2
KRL06-01SW2
6
1/8
KRL06-01SW2
10
12.8
10
20.0
22.1
25.5
17.0
9.0
4.2
12
KRL06-02SW2
KRL06-02SW2
6
1/4
KRL06-02SW2
14
12.8
10
20.0
26.5
27.5
17.0
9.0
4.2
22
KRL06-03SW2
KRL06-03SW2
6
3/8
KRL06-03SW2
17
12.8
10
20.0
27.9
29.0
17.0
9.0
4.2
33
KRL08-01SW2
KRL08-01SW2
8
1/8
KRL08-01SW2
12
15.2
12
23.0
23.6
28.0
18.5
21.6
14.9
13
KRL08-02SW2
KRL08-02SW2
8
1/4
KRL08-02SW2
14
15.2
12
23.0
28.0
30.0
18.5
21.6
14.9
21
KRL08-03SW2
KRL08-03SW2
8
3/8
KRL08-03SW2
17
15.2
12
23.0
29.4
31.5
18.5
21.6
14.9
35
KRL10-01SW2
KRL10-01SW2
10
1/8
KRL10-01SW2
17
18.5
17
26.5
26.1
32.0
21.0
21.6
14.9
25
KRL10-02SW2
KRL10-02SW2
10
1/4
KRL10-02SW2
17
18.5
17
26.5
29.5
33.0
21.0
35.2
25.0
26
KRL10-03SW2
KRL10-03SW2
10
3/8
KRL10-03SW2
17
18.5
17
26.5
30.9
34.5
21.0
35.2
25.0
36
KRL10-04SW2
KRL10-04SW2
10
1/2
KRL10-04SW2
22
18.5
17
26.5
35.1
37.0
21.0
35.2
25.0
63
KRL12-02SW2
KRL12-02SW2
12
1/4
KRL12-02SW2
17
20.9
17
28.5
30.5
35.5
22.0
50.2
39.7
28
KRL12-03SW2
KRL12-03SW2
12
3/8
KRL12-03SW2
17
20.9
17
28.5
31.9
37.0
22.0
50.2
39.7
38
KRL12-04SW2
KRL12-04SW2
12
1/2
KRL12-04SW2
22
20.9
17
28.5
36.1
39.5
22.0
50.2
39.7
65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表