LQ1B-F - 内螺纹双管T形接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
LQ1 氟树脂制管接头 高级管接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq1/lq1b-f.prj},{NB=LQ1B63-F},{GUI=LQ1B63-F*-*},{MODEL1=LQ1B63-F},{LV1=2.000},{LV2=0.000},{DH1=0.000},{DH2=40.000},{THREAD1=},{PACKAGING=},{SIZE=6},{OD=25},{ODX=25.000},{DX=0.000},{THREAD=1},{MP=33.249},{B=8},{E=39.5},{F=18},{G=36},{H=36},{L1=69.5},{L2=46.0},{M=49.0},{Y=44.5},{D1=28.0},{L3=24.000},{D2=47.000},{D3=30.000},{L4=16.000},{L5=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
ⁿ/ₐ
THREAD
连接螺纹R/NPT
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
Y
[mm]
LQ1B11-F
LQ1B11-F*-*
LQ1B11-F
4
1/8
2
10.0
4
8
0
18.5
16.0
11.5
18.5
LQ1B12-F
LQ1B12-F*-*
LQ1B12-F
3
1/8
2
10.0
4
8
0
18.5
16.0
11.5
18.5
LQ1B21-F
LQ1B21-F*-*
LQ1B21-F
6
1/8
4
15.0
6
12
14
28.0
19.5
16.5
18.5
LQ1B22-F
LQ1B22-F*-*
LQ1B22-F
4
1/8
4
15.0
6
12
14
28.0
19.5
16.5
18.5
LQ1B2C-F
LQ1B2C-F*-*
LQ1B2C-F
3
1/8
4
15.0
6
12
14
28.0
19.5
16.5
18.5
LQ1B23-F
LQ1B23-F*-*
LQ1B23-F
6
1/4
4
15.0
6
12
14
28.0
22.0
16.5
21.5
LQ1B24-F
LQ1B24-F*-*
LQ1B24-F
4
1/4
4
15.0
6
12
14
28.0
22.0
16.5
21.5
LQ1B2F-F
LQ1B2F-F*-*
LQ1B2F-F
3
1/4
4
15.0
6
12
14
28.0
22.0
16.5
21.5
LQ1B31-F
LQ1B31-F*-*
LQ1B31-F
10
1/4
5
20.0
9
18
17
36.5
23.7
23.0
21.5
LQ1B32-F
LQ1B32-F*-*
LQ1B32-F
8
1/4
5
20.0
9
18
17
36.5
23.7
23.0
21.5
LQ1B33-F
LQ1B33-F*-*
LQ1B33-F
6
1/4
5
20.0
9
18
17
36.5
23.7
23.0
21.5
LQ1B34-F
LQ1B34-F*-*
LQ1B34-F
10
3/8
5
20.0
9
18
17
36.5
25.5
23.0
25.0
LQ1B35-F
LQ1B35-F*-*
LQ1B35-F
8
3/8
5
20.0
9
18
17
36.5
25.5
23.0
25.0
LQ1B36-F
LQ1B36-F*-*
LQ1B36-F
6
3/8
5
20.0
9
18
17
36.5
25.5
23.0
25.0
LQ1B39-F
LQ1B39-F*-*
LQ1B39-F
10
1/8
0
20.0
0
0
17
32.3
18.7
23.0
18.5
LQ1B310-F
LQ1B310-F*-*
LQ1B310-F
8
1/8
0
20.0
0
0
17
32.3
18.7
23.0
18.5
LQ1B41-F
LQ1B41-F*-*
LQ1B41-F
12
3/8
6
24.0
9
18
21
43.0
25.0
28.0
25.0
LQ1B42-F
LQ1B42-F*-*
LQ1B42-F
10
3/8
6
24.0
9
18
21
43.0
25.0
28.0
25.0
LQ1B43-F
LQ1B43-F*-*
LQ1B43-F
12
1/2
6
24.0
9
18
21
43.0
31.5
28.0
29.5
LQ1B44-F
LQ1B44-F*-*
LQ1B44-F
10
1/2
6
24.0
9
18
21
43.0
31.5
28.0
29.5
LQ1B49-F
LQ1B49-F*-*
LQ1B49-F
12
1/4
0
29.0
0
0
26
44.3
27.5
39.0
21.5
LQ1B51-F
LQ1B51-F*-*
LQ1B51-F
19
1/2
7
29.0
14
28
26
54.0
35.5
39.0
29.5
LQ1B52-F
LQ1B52-F*-*
LQ1B52-F
12
1/2
7
29.0
14
28
26
54.0
35.5
39.0
29.5
LQ1B53-F
LQ1B53-F*-*
LQ1B53-F
19
3/4
7
29.0
14
28
26
54.0
37.0
39.0
36.0
LQ1B54-F
LQ1B54-F*-*
LQ1B54-F
12
3/4
7
29.0
14
28
26
54.0
37.0
39.0
36.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表