LQ1B-M - 外螺纹双管T形接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
LQ1 氟树脂制管接头 高级管接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq1/lq1b-m.prj},{NB=LQ1B62-M},{GUI=LQ1B62-M*-*},{MODEL1=LQ1B62-M},{THREAD1=},{PACKAGING=},{SIZE=6},{OD=19},{ODX=19.000},{THREAD=3/4},{MP=26.441},{A=36.0},{B=8},{E=39.5},{F=18},{G=36},{H=36},{L1=69.5},{L2=45.0},{M=49.0},{D1=21.5},{L3=24.000},{D2=47.000},{D3=30.000},{L4=16.000},{L5=2.000},{L8=0.520},{D4=27.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
ⁿ/ₐ
THREAD
连接螺纹R/NPT
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
LQ1B11-M
LQ1B11-M*-*
LQ1B11-M
4
1/8
12.0
2
10.0
4
8
0
18.5
15.5
11.5
LQ1B12-M
LQ1B12-M*-*
LQ1B12-M
3
1/8
12.0
2
10.0
4
8
0
18.5
15.5
11.5
LQ1B21-M
LQ1B21-M*-*
LQ1B21-M
6
1/8
16.0
4
15.0
6
12
14
28.0
19.5
16.5
LQ1B22-M
LQ1B22-M*-*
LQ1B22-M
4
1/8
16.0
4
15.0
6
12
14
28.0
19.5
16.5
LQ1B2C-M
LQ1B2C-M*-*
LQ1B2C-M
3
1/8
16.0
4
15.0
6
12
14
28.0
19.5
16.5
LQ1B23-M
LQ1B23-M*-*
LQ1B23-M
6
1/4
16.0
4
15.0
6
12
14
28.0
22.0
16.5
LQ1B24-M
LQ1B24-M*-*
LQ1B24-M
4
1/4
16.0
4
15.0
6
12
14
28.0
22.0
16.5
LQ1B2F-M
LQ1B2F-M*-*
LQ1B2F-M
3
1/4
16.0
4
15.0
6
12
14
28.0
22.0
16.5
LQ1B31-M
LQ1B31-M*-*
LQ1B31-M
10
1/4
19.0
5
20.0
9
18
17
36.5
25.0
23.0
LQ1B32-M
LQ1B32-M*-*
LQ1B32-M
8
1/4
19.0
5
20.0
9
18
17
36.5
25.0
23.0
LQ1B33-M
LQ1B33-M*-*
LQ1B33-M
6
1/4
19.0
5
20.0
9
18
17
36.5
25.0
23.0
LQ1B34-M
LQ1B34-M*-*
LQ1B34-M
10
3/8
21.0
5
20.0
9
18
17
36.5
27.0
23.0
LQ1B35-M
LQ1B35-M*-*
LQ1B35-M
8
3/8
21.0
5
20.0
9
18
17
36.5
27.0
23.0
LQ1B36-M
LQ1B36-M*-*
LQ1B36-M
6
3/8
21.0
5
20.0
9
18
17
36.5
27.0
23.0
LQ1B39-M
LQ1B39-M*-*
LQ1B39-M
10
1/8
18.4
0
20.0
0
0
17
29.0
21.9
23.0
LQ1B310-M
LQ1B310-M*-*
LQ1B310-M
8
1/8
18.4
0
20.0
0
0
17
29.0
21.9
23.0
LQ1B41-M
LQ1B41-M*-*
LQ1B41-M
12
3/8
23.0
6
24.0
9
18
21
43.0
29.0
28.0
LQ1B42-M
LQ1B42-M*-*
LQ1B42-M
10
3/8
23.0
6
24.0
9
18
21
43.0
29.0
28.0
LQ1B43-M
LQ1B43-M*-*
LQ1B43-M
12
1/2
24.5
6
24.0
9
18
21
43.0
32.0
28.0
LQ1B44-M
LQ1B44-M*-*
LQ1B44-M
10
1/2
24.5
6
24.0
9
18
21
43.0
32.0
28.0
LQ1B45-M
LQ1B45-M*-*
LQ1B45-M
8
1/2
21.5
0
20.0
0
0
17
34.0
29.5
23.0
LQ1B49-M
LQ1B49-M*-*
LQ1B49-M
12
1/4
27.5
7
29.0
14
28
26
54.0
33.5
39.0
LQ1B51-M
LQ1B51-M*-*
LQ1B51-M
19
1/2
30.5
7
29.0
14
28
26
54.0
38.0
39.0
LQ1B52-M
LQ1B52-M*-*
LQ1B52-M
12
1/2
30.5
7
29.0
14
28
26
54.0
38.0
39.0
LQ1B53-M
LQ1B53-M*-*
LQ1B53-M
19
3/4
30.0
7
29.0
14
28
26
54.0
39.0
39.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表