LQ3E - 直角弯管
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
LQ3 氟树脂制管接头 高级管接头/扩口型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/lq3e.prj},{NB=LQ3E8A},{GUI=LQ3E8A},{MODEL1=LQ3E8A},{NUTMAPA=},{SIZE=8},{OD=1 1/2},{ODX=38.100},{B=11.0},{B1=28.000},{C=28.50},{E=39.0},{E1=0.0},{H=60},{L=100.5},{L2=0.0},{L1=0.0},{M=77},{R=23.0},{X2=0.0},{S1=35.5},{S2=3.0},{S3=1.7},{S3D=68.0},{S4=85.5},{S44=89.5},{S5=0.0},{D1=72},{D2=77.0},{D3=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
LQ3E1A
LQ3E1A
LQ3E1A
1/8''
3.5
4.75
10.0
9.0
11
28.5
27.4
14
LQ3E2A
LQ3E2A
LQ3E2A
1/4''
4.0
6.00
17.0
16.0
16
34.5
33.3
20
LQ3E3A
LQ3E3A
LQ3E3A
3/8''
5.0
9.00
22.5
19.5
21
47.5
44.5
25
LQ3E4A
LQ3E4A
LQ3E4A
1/2''
6.0
10.00
24.5
22.5
24
52.5
50.3
29
LQ3E5A
LQ3E5A
LQ3E5A
3/4''
7.0
14.00
26.5
24.0
32
64.0
61.3
37
LQ3E6A
LQ3E6A
LQ3E6A
1''
8.0
18.00
30.0
26.0
41
78.0
73.7
49
LQ3E7A
LQ3E7A
LQ3E7A
1 1/4''
9.0
22.00
35.0
35.0
50
92.5
92.5
64
LQ3E8A
LQ3E8A
LQ3E8A
1 1/2''
11.0
28.50
39.0
0.0
60
100.5
0.0
77
LQ3E11
LQ3E11
LQ3E11
4
3.5
4.75
10.0
9.0
11
28.5
27.4
14
LQ3E12
LQ3E12
LQ3E12
3
3.5
4.75
10.0
9.0
11
28.5
27.4
14
LQ3E21
LQ3E21
LQ3E21
6
4.0
6.00
17.0
16.0
16
34.5
33.3
20
LQ3E31
LQ3E31
LQ3E31
10
5.0
9.00
22.5
19.5
21
47.5
44.5
25
LQ3E32
LQ3E32
LQ3E32
8
5.0
9.00
22.5
19.5
21
47.5
44.5
25
LQ3E41
LQ3E41
LQ3E41
12
6.0
10.00
24.0
22.0
24
52.5
50.3
29
LQ3E51
LQ3E51
LQ3E51
19
7.0
14.00
26.5
24.0
32
64.0
61.3
37
LQ3E61
LQ3E61
LQ3E61
25
8.0
18.00
30.0
26.0
41
78.0
73.7
49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表