LQ3H-T - 伸出管直型连接件
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
LQ3 氟树脂制管接头 高级管接头/扩口型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/lq3h_t.prj},{NB=LQ3H61-T},{GUI=LQ3H61-T},{MODEL1=LQ3H61-T},{NUTMAPA=},{SIZE=6},{OD=25},{ODX=25.000},{D=25.4},{E=30.0},{E1=26.0},{H=41},{L1=97.5},{L11=93.2},{L2=31.0},{M=49},{W=36},{X1=13.000},{X2=1.500},{X3=46.000},{X4=0.800},{X5=22.196},{X6=28.160},{X7=6.0000},{X8=28.000},{X9=2.000},{X10=5.120},{X11=2.000},{X12=0.000},{X13=0.000},{X14=0.000},{Y1=20.0000},{Y5=22.1114},{Y6=28.8600},{Y8=28.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
E1
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L11
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
LQ3H21-T
LQ3H21-T
LQ3H21-T
6
6
17.0
16.0
16
53.0
51.5
21.0
20
14
LQ3H31-T
LQ3H31-T
LQ3H31-T
10
10
22.5
19.5
21
67.5
64.5
25.5
25
18
LQ3H32-T
LQ3H32-T
LQ3H32-T
8
8
22.5
19.5
21
67.5
64.5
25.5
25
18
LQ3H41-T
LQ3H41-T
LQ3H41-T
12
12
24.0
22.0
24
74.0
71.8
27.0
29
22
LQ3H51-T
LQ3H51-T
LQ3H51-T
19
19
26.5
24.0
32
83.5
80.8
26.5
37
30
LQ3H61-T
LQ3H61-T
LQ3H61-T
25
25.4
30.0
26.0
41
97.5
93.2
31.0
49
36
LQ3H2A-T
LQ3H2A-T
LQ3H2A-T
1/4''
1/4''
17.0
16.0
16
53.0
51.5
21.0
20
14
LQ3H3A-T
LQ3H3A-T
LQ3H3A-T
3/8''
3/8''
22.5
19.5
21
65.5
62.5
23.5
25
18
LQ3H4A-T
LQ3H4A-T
LQ3H4A-T
1/2''
1/2''
24.5
22.5
24
72.0
69.8
25.0
29
22
LQ3H5A-T
LQ3H5A-T
LQ3H5A-T
3/4''
3/4''
26.5
24.0
32
83.5
80.8
26.5
37
30
LQ3H6A-T
LQ3H6A-T
LQ3H6A-T
1''
1''
30.0
26.0
41
97.5
93.2
31.0
49
36
LQ3H7A-T
LQ3H7A-T
LQ3H7A-T
1 1/4''
1 1/4''
35.0
35.0
50
120.5
120.5
41.5
64
46
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表