LQ3T-SR - 省空间双管T形接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
LQ3 氟树脂制管接头 高级管接头/扩口型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/lq3t_sr.prj},{NB=LQ3T51-SR},{GUI=LQ3T51-SR},{MODEL1=LQ3T51-SR},{NUTMAPA=},{SIZE=5},{OD=19},{ODX=19.000},{B=7},{E=26.5},{E1=24.0},{F=14},{G=28},{H=32},{L1=64.0},{L11=61.3},{L2=66.0},{L22=63.3},{M=37},{X1=11.000},{X2=13.500},{X3=20.500},{X4=2.000},{X5=35.000},{X6=0.800},{X7=23.0245},{X8=5.000},{X9=3.000},{X10=21.600},{X13=60.000},{X14=2.000},{X15=16.1961},{X16=5.132},{X17=2.000},{X18=3.000},{Y1=16.1112},{Y2=24.3245},{Y3=21.600},{Y4=20.000},{T1=19.050},{T2=2.000},{T3=2.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L11
[mm]
L2
[mm]
L22
[mm]
M
[mm]
LQ3T21-SR
LQ3T21-SR
LQ3T21-SR
6
4
17.0
16.0
6
12
16
34.5
33.3
39.5
38.3
20
LQ3T31-SR
LQ3T31-SR
LQ3T31-SR
10
5
22.5
19.5
9
18
21
47.5
44.5
52.5
49.5
25
LQ3T32-SR
LQ3T32-SR
LQ3T32-SR
8
5
22.5
19.5
9
18
21
47.5
44.5
49.5
46.5
25
LQ3T41-SR
LQ3T41-SR
LQ3T41-SR
12
6
24.0
22.0
10
20
24
52.5
50.3
54.5
52.5
29
LQ3T51-SR
LQ3T51-SR
LQ3T51-SR
19
7
26.5
24.0
14
28
32
64.0
61.3
66.0
63.3
37
LQ3T61-SR
LQ3T61-SR
LQ3T61-SR
25
8
30.0
26.0
18
36
41
78.0
73.7
80.0
75.7
49
LQ3T2A-SR
LQ3T2A-SR
LQ3T2A-SR
1/4''
4
17.0
16.0
6
12
16
34.5
33.3
39.5
38.3
20
LQ3T3A-SR
LQ3T3A-SR
LQ3T3A-SR
3/8''
5
22.5
19.5
9
18
21
47.5
44.5
49.5
46.5
25
LQ3T4A-SR
LQ3T4A-SR
LQ3T4A-SR
1/2''
6
24.5
22.5
10
20
24
52.5
50.3
54.5
52.3
29
LQ3T5A-SR
LQ3T5A-SR
LQ3T5A-SR
3/4''
7
26.5
24.0
14
28
32
64.0
61.3
66.0
63.3
37
LQ3T6A-SR
LQ3T6A-SR
LQ3T6A-SR
1''
8
30.0
26.0
18
36
41
78.0
73.7
80.0
75.7
49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表