AS3500 - 标准型 直通型 (推锁式)
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
金属阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/metal_body/as3500.prj},{NB=AS3500-02},{GUI=*AS3500-*02},{AREA=},{THREAD=},{PORT=02},{MATERIAL=},{MODEL=AS3500-02},{T=1/4},{ND=13.157},{L1=56},{L2=45.5},{L3=5.25},{L4=25},{L5=13.25},{L6=20.6},{L7MAX=68.5},{L7MIN=61.5},{L8=26},{D=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
T
接管口径
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7MAX
[mm]
L7MIN
[mm]
L8
[mm]
D
[mm]
AS3500-02
*AS3500-*02
AS3500-02
1/4
56
45.5
5.25
25
13.25
20.6
68.5
61.5
26
5.5
AS3500-03
*AS3500-*03
AS3500-03
3/8
56
45.5
5.25
25
13.25
20.6
68.5
61.5
26
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表