10-AS 3 1F-G A - 带快换接头的速度控制阀/万向型/推锁式/G螺纹/洁净系列
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/10_as_3_1f_a_g.prj},{NB=10-AS3301F-G02-06A},{GUI=10-AS33*1F-G02-06A},{CONTROL=0},{MATERIAL=(-) Standard specification (Brass, steel wire)},{D=6.0},{T=1/4},{T1=13.157},{H=21},{D1=11.2},{D2=12.9},{D3=16.6},{L1=20.2},{L2=36.6},{L3=21.4},{L4=57.8},{L5MAX=50.0},{L5MIN=48.4},{AMAX=43.5},{AMIN=41.9},{M=13.3},{CNSMASSEXACT=51},{PORT=06},{NO=11.000},{Y1=4.50},{X1=11.400},{X2=17.000},{Y2=2.700},{Y3=11.200},{X4=19.000},{Y4=11.000},{X5=18.700},{Y5=11.400},{Y6=1.300},{X7=12.450},{Y7=1.600},{X8=11.000},{X88=1.400},{Y8=17.400},{Y88=11.400},{Z1=14.400},{Z2=9.870},{Y9=18.950},{X10=6.790},{Y10=0.900},{X11=9.700},{R1=22.400},{A2=5.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
金属零件材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5MAX
Unlock
[mm]
L5MIN
Lock
[mm]
AMAX
Unlock
[mm]
AMIN
Lock
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
10-AS2301F-G01-23A
10-AS23*1F-G01-23A
10-AS2301F-G01-23A
(-) 标准规格(黄铜,钢线)
3.2
1/8
13
7.2
9.6
12.0
13.3
24.0
17.5
35.7
30.2
28.9
24.7
23.4
13.3
10
10-AS2301F-G01-04A
10-AS23*1F-G01-04A
10-AS2301F-G01-04A
(-) 标准规格(黄铜,钢线)
4.0
1/8
13
8.2
9.6
12.0
13.9
25.1
17.5
35.7
30.2
28.9
24.7
23.4
13.3
11
10-AS2301F-G01-06A
10-AS23*1F-G01-06A
10-AS2301F-G01-06A
(-) 标准规格(黄铜,钢线)
6.0
1/8
13
10.4
9.6
12.0
13.9
26.2
20.4
38.5
30.2
28.9
24.7
23.4
13.3
11
10-AS2301F-G01-08A
10-AS23*1F-G01-08A
10-AS2301F-G01-08A
(-) 标准规格(黄铜,钢线)
8.0
1/8
13
13.2
10.2
12.0
16.4
30.1
21.5
39.7
30.2
28.9
24.7
23.4
14.2
12
10-AS2301F-G02-04A
10-AS23*1F-G02-04A
10-AS2301F-G02-04A
(-) 标准规格(黄铜,钢线)
4.0
1/4
17
8.2
12.9
13.0
16.5
29.9
17.5
40.1
36.6
35.0
30.1
28.5
13.3
22
10-AS2301F-G02-06A
10-AS23*1F-G02-06A
10-AS2301F-G02-06A
(-) 标准规格(黄铜,钢线)
6.0
1/4
17
11.2
12.9
13.0
19.0
33.8
21.4
43.9
36.6
35.0
30.1
28.5
13.3
24
10-AS2301F-G02-08A
10-AS23*1F-G02-08A
10-AS2301F-G02-08A
(-) 标准规格(黄铜,钢线)
8.0
1/4
17
13.2
12.9
13.0
19.0
34.9
23.5
46.0
36.6
35.0
30.1
28.5
14.2
25
10-AS2301F-G02-10A
10-AS23*1F-G02-10A
10-AS2301F-G02-10A
(-) 标准规格(黄铜,钢线)
10.0
1/4
17
15.9
12.9
13.0
20.9
38.1
24.7
47.3
36.6
35.0
30.1
28.5
15.6
26
10-AS3301F-G02-06A
10-AS33*1F-G02-06A
10-AS3301F-G02-06A
(-) 标准规格(黄铜,钢线)
6.0
1/4
21
11.2
12.9
16.6
20.2
36.6
21.4
57.8
50.0
48.4
43.5
41.9
13.3
51
10-AS3301F-G02-08A
10-AS33*1F-G02-08A
10-AS3301F-G02-08A
(-) 标准规格(黄铜,钢线)
8.0
1/4
21
13.2
12.9
16.6
20.2
38.0
23.5
59.9
50.0
48.4
43.5
41.9
14.2
52
10-AS3301F-G02-10A
10-AS33*1F-G02-10A
10-AS3301F-G02-10A
(-) 标准规格(黄铜,钢线)
10.0
1/4
21
15.9
17.4
16.6
23.0
42.2
26.1
62.5
50.0
48.4
43.5
41.9
15.6
55
10-AS3301F-G02-12A
10-AS33*1F-G02-12A
10-AS3301F-G02-12A
(-) 标准规格(黄铜,钢线)
12.0
1/4
21
18.5
17.4
16.6
23.0
43.5
28.3
64.7
50.0
48.4
43.5
41.9
17.0
57
10-AS3301F-G03-06A
10-AS33*1F-G03-06A
10-AS3301F-G03-06A
(-) 标准规格(黄铜,钢线)
6.0
3/8
21
11.2
12.9
16.6
20.2
36.6
21.4
50.1
42.3
40.7
34.8
33.2
13.3
41
10-AS3301F-G03-08A
10-AS33*1F-G03-08A
10-AS3301F-G03-08A
(-) 标准规格(黄铜,钢线)
8.0
3/8
21
13.2
12.9
16.6
20.2
38.0
23.5
52.2
42.3
40.7
34.8
33.2
14.2
42
10-AS3301F-G03-10A
10-AS33*1F-G03-10A
10-AS3301F-G03-10A
(-) 标准规格(黄铜,钢线)
10.0
3/8
21
15.9
17.4
16.6
23.0
42.2
26.1
54.8
42.3
40.7
34.8
33.2
15.6
46
10-AS3301F-G03-12A
10-AS33*1F-G03-12A
10-AS3301F-G03-12A
(-) 标准规格(黄铜,钢线)
12.0
3/8
21
18.5
17.4
16.6
23.0
43.5
28.3
57.0
42.3
40.7
34.8
33.2
17.0
47
10-AS4301F-G04-10A
10-AS43*1F-G04-10A
10-AS4301F-G04-10A
(-) 标准规格(黄铜,钢线)
10.0
1/2
27
15.9
17.4
18.8
25.6
47.9
26.1
61.2
50.7
49.2
41.7
40.2
15.6
78
10-AS4301F-G04-12A
10-AS43*1F-G04-12A
10-AS4301F-G04-12A
(-) 标准规格(黄铜,钢线)
12.0
1/2
27
18.5
21.0
18.8
26.2
49.8
28.3
63.4
50.7
49.2
41.7
40.2
17.0
82
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表