HRSH100/150/200/250/300-A-20 - 温控器/风冷冷冻式,200V
SMC Corporation
温调器
温控器
HRSH 温控器/大型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/temperature_control_equipment/thermo_chiller/hrsh/hrsh_a200_asmtab.prj},{NB=HRSH100-A-20(0)},{CAPACITY=100},{METHOD=(A) Air-cooled refrigeration},{THREAD1=},{POWER=(20) 3-phase 200 VAC (50 Hz), 3-phase 200 to 230 VAC (60 Hz)},{OPTIONA=},{PPATH=hrsh_a200/assembly/hrsh_a200_asmsbl.prj},{OPTIONB=},{OPTIONK=},{OPTIONM=},{OPTIONS=},{OPTIONW=},{THREAD2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
METHOD
冷却方式
ⁿ/ₐ
POWER
电源
ⁿ/ₐ
HRSH100-A-20
(A) 风冷冷冻式
(20) 三相AC200V(50Hz),三相AC2...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表