目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Holzbauschraube - Vollgewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus, CUT-Spitze, WIROX, Durchmesser Ø 8 mm
SPAX
Holzbau
Zylinderkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/holzbau/holzbau_zylinderkopf/15587.prj},{NB=1221010802205(350)},{IDNR=1221010802205},{DURCHMESSER=8},{KOPFDURCHMESSER=10},{LAENGE=220},{GEWINDELAENGE=205},{BEZ=Holzbauschraube, Vollgewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus, CUT-Spitze, WIROX, Durchmesser Ø 8 mm},{GR=8x220},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
1221010801605
1221010801605
Holzbauschraube, Vollgewi...
8x160
4003530257209
T40
8
T-STAR plus
10
160
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
150
CUT
1221010801805
1221010801805
Holzbauschraube, Vollgewi...
8x180
4003530257216
T40
8
T-STAR plus
10
180
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
170
CUT
1221010805005
1221010805005
Holzbauschraube, Vollgewi...
8x500
4003530257223
T40
8
T-STAR plus
10
500
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
485
CUT
1221010805505
1221010805505
Holzbauschraube, Vollgewi...
8x550
4003530257230
T40
8
T-STAR plus
10
550
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
535
CUT
1221010806005
1221010806005
Holzbauschraube, Vollgewi...
8x600
4003530257247
T40
8
T-STAR plus
10
600
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
585
CUT
1221010802005
1221010802005
Holzbauschraube, Vollgewi...
8x200
4003530246432
T40
8
T-STAR plus
10
200
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
190
CUT
1221010802205
1221010802205
Holzbauschraube, Vollgewi...
8x220
4003530246449
T40
8
T-STAR plus
10
220
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
205
CUT
1221010802405
1221010802405
Holzbauschraube, Vollgewi...
8x240
4003530246456
T40
8
T-STAR plus
10
240
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
225
CUT
1221010802605
1221010802605
Holzbauschraube, Vollgewi...
8x260
4003530246463
T40
8
T-STAR plus
10
260
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
245
CUT
1221010802805
1221010802805
Holzbauschraube, Vollgewi...
8x280
4003530246470
T40
8
T-STAR plus
10
280
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
265
CUT
1221010803005
1221010803005
Holzbauschraube, Vollgewi...
8x300
4003530246487
T40
8
T-STAR plus
10
300
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
285
CUT
1221010803505
1221010803505
Holzbauschraube, Vollgewi...
8x350
4003530246494
T40
8
T-STAR plus
10
350
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
335
CUT
1221010804005
1221010804005
Holzbauschraube, Vollgewi...
8x400
4003530246500
T40
8
T-STAR plus
10
400
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
385
CUT
1221010804505
1221010804505
Holzbauschraube, Vollgewi...
8x450
4003530246517
T40
8
T-STAR plus
10
450
Stahl
Zylinderkopf
WIROX
Vollgewinde
435
CUT
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表