目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Universalschraube - Vollgewinde, Halbrundkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, WIROX
SPAX
Universal
Halbrundkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/universal/universal_halbrundkopf/32553.prj},{NB=0231010450355(350)},{IDNR=0231010450355},{DURCHMESSER=4.5},{KOPFDURCHMESSER=9.0},{LAENGE=35},{GEWINDELAENGE=32},{BEZ=Universalschraube, Vollgewinde, Halbrundkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, WIROX},{GR=4.5x35},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0231010350125
0231010350125
Universalschraube, Vollge...
3.5x12
4003530015069
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
12
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
11
4CUT
0231010350155
0231010350155
Universalschraube, Vollge...
3.5x15
4003530015083
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
15
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
13
4CUT
0231010350165
0231010350165
Universalschraube, Vollge...
3.5x16
4003530015090
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
16
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
15
4CUT
0231010350205
0231010350205
Universalschraube, Vollge...
3.5x20
4003530015106
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
20
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
18
4CUT
0231010350255
0231010350255
Universalschraube, Vollge...
3.5x25
4003530015113
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
25
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
23
4CUT
0231010350305
0231010350305
Universalschraube, Vollge...
3.5x30
4003530015120
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
30
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
27
4CUT
0231010350355
0231010350355
Universalschraube, Vollge...
3.5x35
4003530015137
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
35
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
32
4CUT
0231010350405
0231010350405
Universalschraube, Vollge...
3.5x40
4003530015144
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
40
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
37
4CUT
0231010400125
0231010400125
Universalschraube, Vollge...
4x12
4003530015151
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
12
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
11
4CUT
0231010400155
0231010400155
Universalschraube, Vollge...
4x15
4003530015175
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
15
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
13
4CUT
0231010400165
0231010400165
Universalschraube, Vollge...
4x16
4003530015182
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
16
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
15
4CUT
0231010400205
0231010400205
Universalschraube, Vollge...
4x20
4003530015212
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
20
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
18
4CUT
0231010400255
0231010400255
Universalschraube, Vollge...
4x25
4003530015229
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
25
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
23
4CUT
0231010400305
0231010400305
Universalschraube, Vollge...
4x30
4003530015236
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
30
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
27
4CUT
0231010400355
0231010400355
Universalschraube, Vollge...
4x35
4003530015243
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
35
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
32
4CUT
0231010400405
0231010400405
Universalschraube, Vollge...
4x40
4003530015250
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
40
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
37
4CUT
0231010400455
0231010400455
Universalschraube, Vollge...
4x45
4003530015267
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
45
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
42
4CUT
0231010400505
0231010400505
Universalschraube, Vollge...
4x50
4003530015274
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
50
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
47
4CUT
0231010400605
0231010400605
Universalschraube, Vollge...
4x60
4003530015281
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
60
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
50
4CUT
0231010450125
0231010450125
Universalschraube, Vollge...
4.5x12
4003530015298
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
9.0
12
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
11
4CUT
0231010450155
0231010450155
Universalschraube, Vollge...
4.5x15
4003530015304
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
9.0
15
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
13
4CUT
0231010450165
0231010450165
Universalschraube, Vollge...
4.5x16
4003530015311
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
9.0
16
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
15
4CUT
0231010450205
0231010450205
Universalschraube, Vollge...
4.5x20
4003530015335
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
9.0
20
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
17
4CUT
0231010450255
0231010450255
Universalschraube, Vollge...
4.5x25
4003530015342
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
9.0
25
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
22
4CUT
0231010450305
0231010450305
Universalschraube, Vollge...
4.5x30
4003530015359
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
9.0
30
Stahl
Halbrundkopf
WIROX
Vollgewinde
27
4CUT
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表