目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Universalschraube - Vollgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
SPAX
Universal
Senkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/universal/universal_senkkopf/31458.prj},{NB=1191010450355(350)},{IDNR=1191010450355},{DURCHMESSER=4.5},{KOPFDURCHMESSER=8.8},{LAENGE=35},{GEWINDELAENGE=30},{BEZ=Universalschraube, Vollgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX},{GR=4,5x35},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
GR
Schraubengöße
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Durchmesser (d1)
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser (dk)
[mm]
LAENGE
Länge (Ls)
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge (LgV)
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
1191010350155
1191010350155
Universalschraube, Vollge...
3,5x15
4003530168574
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
15
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
11
4CUT
1191010350165
1191010350165
Universalschraube, Vollge...
3,5x16
4003530148040
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
16
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
13
4CUT
1191010350205
1191010350205
Universalschraube, Vollge...
3,5x20
4003530106033
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
20
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
16
4CUT
1191010350255
1191010350255
Universalschraube, Vollge...
3,5x25
4003530111150
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
25
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
21
4CUT
1191010350305
1191010350305
Universalschraube, Vollge...
3,5x30
4003530106101
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
30
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
25
4CUT
1191010350355
1191010350355
Universalschraube, Vollge...
3,5x35
4003530106446
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
35
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
30
4CUT
1191010350405
1191010350405
Universalschraube, Vollge...
3,5x40
4003530106453
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
40
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
35
4CUT
1191010350455
1191010350455
Universalschraube, Vollge...
3,5x45
4003530106460
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
45
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
40
4CUT
1191010350163
1191010350163
Universalschraube, Vollge...
3,5x16
4003530148743
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
16
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
13
4CUT
1191010350203
1191010350203
Universalschraube, Vollge...
3,5x20
4003530101366
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
20
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
16
4CUT
1191010350253
1191010350253
Universalschraube, Vollge...
3,5x25
4003530110252
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
25
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
21
4CUT
1191010350303
1191010350303
Universalschraube, Vollge...
3,5x30
4003530101373
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
30
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
25
4CUT
1191010350353
1191010350353
Universalschraube, Vollge...
3,5x35
4003530101571
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
35
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
30
4CUT
1191010350403
1191010350403
Universalschraube, Vollge...
3,5x40
4003530101588
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
40
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
35
4CUT
1191010350453
1191010350453
Universalschraube, Vollge...
3,5x45
4003530101663
T20
3.5
T-STAR plus
7.0
45
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
40
4CUT
1191010400155
1191010400155
Universalschraube, Vollge...
4x15
4003530157394
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
15
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
11
4CUT
1191010400165
1191010400165
Universalschraube, Vollge...
4x16
4003530155482
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
16
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
13
4CUT
1191010400205
1191010400205
Universalschraube, Vollge...
4x20
4003530148798
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
20
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
16
4CUT
1191010400255
1191010400255
Universalschraube, Vollge...
4x25
4003530111174
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
25
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
21
4CUT
1191010400305
1191010400305
Universalschraube, Vollge...
4x30
4003530107191
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
30
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
25
4CUT
1191010400355
1191010400355
Universalschraube, Vollge...
4x35
4003530107825
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
35
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
30
4CUT
1191010400405
1191010400405
Universalschraube, Vollge...
4x40
4003530107863
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
40
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
35
4CUT
1191010400455
1191010400455
Universalschraube, Vollge...
4x45
4003530107887
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
45
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
40
4CUT
1191010400505
1191010400505
Universalschraube, Vollge...
4x50
4003530107917
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
50
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
45
4CUT
1191010400253
1191010400253
Universalschraube, Vollge...
4x25
4003530110269
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
25
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
21
4CUT
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表