目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
GEOS NS35/15-350
Spelsberg
Industrieleergehäuse
Bis 40 x 50 cm, flexibel
Zubehör
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049750/24me03-15486724/24me04-15486728/72003701.prj},{NB=72003701},{MANUID=72003701},{EF000040=15},{EF000386=1.5},{EF001438=350},{EF002677=265},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.245},{LENGTH=350},{WIDTH=35},{DEPTH=15},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/0c/73/pho_pro_72003701_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72003701},{DESCSHORT=GEOS NS35/15-350},{DESCLONG=Normschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Breite, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben, zur Bodenmontage, Optional Montage mittels Montagehalter in unterschiedlichen Höhen möglich, für GEOS-L/-S 3040, GEOS-L/-S 4050, GEOS-S 5040, Länge 350 mm, Höhe 15 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 350 x 15 mm},{INTNO=4013902640256},{MANUNAME=Spelsberg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
VAR__MANUID_
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
INTNO
Internationale Artikelnummer
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ⁿ/ₐ
EF000010
ⁿ/ₐ
EF000040
ⁿ/ₐ
EF000139
ⁿ/ₐ
EF000386
ⁿ/ₐ
EF001438
ⁿ/ₐ
EF001457
ⁿ/ₐ
EF002169
ⁿ/ₐ
EF002677
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Herstellerland
ⁿ/ₐ
72003701
72003701
GEOS NS35/15-350
Normschiene nach DIN EN 6...
4013902640256
72003701
Spelsberg
GEOS NS35/15-350
EV005272
15
EV000283
1.5
350
EV005294
EV000179
265
1
0.245
350
35
15
73089098
DE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表