目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
GEOS TGS NS35/15 3040-2
Spelsberg
Industrieleergehäuse
Bis 40 x 50 cm, flexibel
Zubehör
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049750/24me03-15486724/24me04-15486728/72007201.prj},{NB=72007201},{MANUID=72007201},{EF000040=35},{EF000386=1.5},{EF001438=366},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.4924},{LENGTH=366},{WIDTH=350},{DEPTH=35},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/6c/c5/pho_pro_72006201_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72007201},{DESCSHORT=GEOS TGS NS35/15 3040-2},{DESCLONG=Traggestell mit Normschienen Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 2-reihig, 12 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 15 mm, zur Montage in GEOS-L/-S 3040<br /><strong>Abmessungen: </strong>350 x 366 x 35 mm},{INTNO=4013902640331}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
VAR__MANUID_
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
INTNO
Internationale Artikelnummer
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ⁿ/ₐ
EF000010
ⁿ/ₐ
EF000040
ⁿ/ₐ
EF000139
ⁿ/ₐ
EF000386
ⁿ/ₐ
EF001438
ⁿ/ₐ
EF001457
ⁿ/ₐ
EF002169
ⁿ/ₐ
EF002677
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Herstellerland
ⁿ/ₐ
72007201
72007201
GEOS TGS NS35/15 3040-2
Traggestell mit Normschie...
4013902640331
72007201
Spelsberg
GEOS TGS NS35/15 3040-2
EV005272
35
EV000283
1.5
366
EV005294
EV000179
-
1
0.4924
366
350
35
73089098
DE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表