目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
气动空气雾化-公制 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
自动喷嘴
气动喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/automatic_nozzles/air_actuated_nozzles/air_air_actuated_m.prj},{NB=B49660-90-6-1/8JJAU},{PN=B49660-90-6-1/8JJAU},{IC=1/8 BSPT (air and liquid)},{TT=Female},{MLP=8.6 bar},{MAP=2.1 bar},{MF=2.1 lpm},{MT=71°C},{MS=180 cpm},{ST=Contact Spraying Systems Co.},{DWGNO=49660x2},{CAP=20.6},{H=25.4},{W=25.4},{L=246.4},{STEP=B49660-90-6-1/8JJAU+SUJ.stp},{VERS=12},{LDIM=9.700},{FONT=7.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口尺寸(英寸)和类型
ⁿ/ₐ
TT
入口外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
MLP
最大液体压力
ⁿ/ₐ
MAP
最大气体压力
ⁿ/ₐ
MF
最大流量
ⁿ/ₐ
MT
最高温度(液体)
ⁿ/ₐ
MS
最大流速
ⁿ/ₐ
ST
喷嘴组件
ⁿ/ₐ
CAP
六角帽
[mm]
H
高度
[mm]
W
宽度
[mm]
L
总长
[mm]
B1/4JAU
B1/4JAU
1/4BSPT(气体与液体)
内螺纹
8.6 bar
2.1 bar
4.5 bar
71°C
180 cpm
联系喷雾系统公司
22.5
40.5
38.1
98.6
B1/8JJAU
B1/8JJAU
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
联系喷雾系统公司
19.1
27.1
25.4
67.1
B17690-3-1/8JJAU
B17690-3-1/8JJAU
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
25.4
25.4
143.5
B17690-6-1/8JJAU
B17690-6-1/8JJAU
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
25.4
25.4
219.7
B17690-9-1/8JJAU
B17690-9-1/8JJAU
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
25.4
25.4
295.9
B17690-12-1/8JJAU
B17690-12-1/8JJAU
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
25.4
25.4
372.1
B49660-3-1/8JJAU
B49660-3-1/8JJAU
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
联系喷雾系统公司
19.1
25.4
25.4
173.5
B49660-6-1/8JJAU
B49660-6-1/8JJAU
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
联系喷雾系统公司
19.1
25.4
25.4
249.7
B49660-9-1/8JJAU
B49660-9-1/8JJAU
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
联系喷雾系统公司
19.1
25.4
25.4
325.9
B49660-12-1/8JJAU
B49660-12-1/8JJAU
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
联系喷雾系统公司
19.1
25.4
25.4
402.1
B49660-90-3-1/8JJAU
B49660-90-3-1/8JJAU
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
25.4
25.4
170.2
B49660-90-6-1/8JJAU
B49660-90-6-1/8JJAU
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
25.4
25.4
246.4
B49660-90-9-1/8JJAU
B49660-90-9-1/8JJAU
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
25.4
25.4
322.6
B49660-90-12-1/8JJAU
B49660-90-12-1/8JJAU
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
联系喷雾系统公司
20.6
25.4
25.4
398.8
D55500-P18JAU-A4V
D55500-P18JAU-A4V
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
4 bar
5 bar
1.6 bar
70°C
300 cpm
联系喷雾系统公司
22.5
30.0
30.0
57.6
D55500-P18JAU28-A4V
D55500-P18JAU28-A4V
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
3 bar
5 bar
1.6 bar
70°C
600 cpm
联系喷雾系统公司
22.5
30.0
30.0
77.6
B1/8VAU
B1/8VAU
1/8BSPT(气体与液体)
内螺纹
6.2 bar
2.4 bar
3.15 lpm
93°C
180 cpm
联系喷雾系统公司
-
47.8
46.0
104.1
B1/4VMAU
B1/4VMAU
1/4BSPT(气体与液体)
内螺纹
6.2 bar
2.4 bar
4.62 lpm
93°C
180 cpm
联系喷雾系统公司
-
49.2
46.8
129.0
B10535-1/4J
B10535-1/4J
1/4BSPT(气体与液体)
内螺纹
8.6 bar
2.1 bar
4.5 bar
204°C液体66°C气体
180 cpm
联系喷雾系统公司
22.2
85.8
38.1
154.9
B10536-1/2J
B10536-1/2J
1/2BSPT(气体与液体)
内螺纹
8.6 bar
2.1 bar
19.3 lpm
204°C液体66°C气体
180 cpm
联系喷雾系统公司
31.8
83.8
50.8
190.1
B72100
B72100
用于1/8"管道(空气和液体)的软管倒钩
内螺纹
7 bar
3.5 bar
0.83 lpm
204°C
180 cpm
联系喷雾系统公司
14.2
15.5
15.5
35.3
VXB70
VXB70
1/4NPT(气体与液体)
内螺纹
100 psi
45 psi
1.3 gpm
180°F
250 cpm
联系喷雾系统公司
-
74.7
44.5
142.0
VXB72
VXB72
1/4NPT(气体与液体)
内螺纹
100 psi
45 psi
1.3 gpm
180°F
250 cpm
联系喷雾系统公司
-
90.2
44.5
141.0
VXB80
VXB80
1/4NPT(气体与液体)
内螺纹
100 psi
45 psi
1.3 gpm
180°F
250 cpm
联系喷雾系统公司
-
74.7
44.5
141.7
VXB82
VXB82
1/4NPT(气体与液体)
内螺纹
100 psi
45 psi
1.3 gpm
180°F
250 cpm
联系喷雾系统公司
-
90.2
44.5
142.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表