目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
VeeJet® H-DT - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
标准扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/nozzle_h_dt_m.prj},{NB=HB1/4DT-SS11004},{PN=HB1/4DT-SS11004},{DN=12683},{L=0.78},{S1=0.62},{S2=0.31},{S3=0.49500},{LL=19.81},{SS1=15.88},{SS2=7.94},{TH=0.25000},{THLG=0.20832},{ND=0.54000},{PITCH=0.05600},{L1=0.48300},{L2=0.58300},{L3=0.25000},{L4=0.57700},{L5=0.10938},{L6=0.12500},{L8=0.09375},{L9=0.74900},{D1=0.68700},{D2=0.60900},{D3=0.53500},{D4=0.54500},{R1=1.67200},{R2=1.50000},{R3=0.03125},{ANG1=30},{ANG2=30},{ANG3=45},{ANG4=0},{ANG5=30},{CH1=0.01562},{B=114},{CHAR=0.04688},{SG2=H-DT Series VeeJet®},{CP=nozzle_h_dt_metric.prj},{IC=1/4},{ICTXT=1/4},{TT=Female},{THD=BSPT},{CS=04},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Flat Spray },{SAG=Standard},{EOD=1.2},{FRC04=.58},{FRC07=.76},{FRC15=1.1},{FRC3=1.6},{FRC6=2.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
EOD
等效孔径(mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
0.4 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC07
0.7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC15
1.5 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC6
6 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC7
7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC015
15 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC020
20 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC035
35 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
SA15
1.5 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA3
3 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA6
6 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA015
15bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
HB1/8DT-SS11004
HB1/8DT-SS11004
1/8
内螺纹
BSPT
04
303不锈钢
1.2
.58
.76
1.1
1.6
2.2
2.4
3.5
4.1
5.4
100
110
119
122
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS11006
HB1/8DT-SS11006
1/8
内螺纹
BSPT
06
303不锈钢
1.5
.86
1.1
1.7
2.4
3.4
3.6
5.3
6.1
8.1
101
110
117
122
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS9502
HB1/8DT-SS9502
1/8
内螺纹
BSPT
02
303不锈钢
0.88
.29
.38
.56
.79
1.1
1.2
1.8
2.0
2.7
82
95
105
113
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS8001
HB1/8DT-SS8001
1/8
内螺纹
BSPT
01
303不锈钢
0.66
–
.19
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
68
80
89
92
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS8002
HB1/8DT-SS8002
1/8
内螺纹
BSPT
02
303不锈钢
0.88
.29
.38
.56
.79
1.1
1.2
1.8
2.0
2.7
69
80
88
91
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS8008
HB1/8DT-SS8008
1/8
内螺纹
BSPT
08
303不锈钢
1.8
1.2
1.5
2.2
3.2
4.5
4.8
7.1
8.2
10.8
72
80
84
87
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS6501
HB1/8DT-SS6501
1/8
内螺纹
BSPT
01
303不锈钢
0.66
–
.19
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
51
65
74
80
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS6502
HB1/8DT-SS6502
1/8
内螺纹
BSPT
02
303不锈钢
0.88
.29
.38
.56
.79
1.1
1.2
1.8
2.0
2.7
52
65
73
79
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS6503
HB1/8DT-SS6503
1/8
内螺纹
BSPT
03
303不锈钢
1.0
.43
.57
.84
1.2
1.7
1.8
2.6
3.1
4.0
53
65
72
78
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS6506
HB1/8DT-SS6506
1/8
内螺纹
BSPT
06
303不锈钢
1.5
.86
1.1
1.7
2.4
3.4
3.6
5.3
6.1
8.1
54
65
72
75
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS6507
HB1/8DT-SS6507
1/8
内螺纹
BSPT
07
303不锈钢
1.6
1.0
1.3
2.0
2.8
3.9
4.2
6.2
7.1
9.4
54
65
71
75
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS4001
HB1/8DT-SS4001
1/8
内螺纹
BSPT
01
303不锈钢
0.66
–
–
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
26
40
52
59
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS2501
HB1/8DT-SS2501
1/8
内螺纹
BSPT
01
303不锈钢
0.66
–
–
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
14
25
34
42
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS2506
HB1/8DT-SS2506
1/8
内螺纹
BSPT
06
303不锈钢
1.5
–
1.1
1.7
2.4
3.4
3.6
5.3
6.1
8.1
17
25
31
38
19.05
12.70
7.94
HB1/4DT-SS11004
HB1/4DT-SS11004
1/4
内螺纹
BSPT
04
303不锈钢
1.2
.58
.76
1.1
1.6
2.2
2.4
3.5
4.1
5.4
100
110
119
122
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-SS11015
HB1/4DT-SS11015
1/4
内螺纹
BSPT
15
303不锈钢
2.3
2.2
2.9
4.2
5.9
8.4
9.0
13.2
15.3
20
104
110
117
118
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-SS8001
HB1/4DT-SS8001
1/4
内螺纹
BSPT
01
303不锈钢
0.66
–
.19
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
68
80
89
92
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-SS8002
HB1/4DT-SS8002
1/4
内螺纹
BSPT
02
303不锈钢
0.88
.29
.38
.56
.79
1.1
1.2
1.8
2.0
2.7
69
80
88
91
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-8003
HB1/4DT-8003
1/4
内螺纹
BSPT
03
黄铜
1.0
.43
.57
.84
1.2
1.7
1.8
2.6
3.1
4.0
70
80
87
90
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-8006
HB1/4DT-8006
1/4
内螺纹
BSPT
06
黄铜
1.5
.86
1.1
1.7
2.4
3.4
3.6
5.3
6.1
8.1
72
80
85
88
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-SS6501
HB1/4DT-SS6501
1/4
内螺纹
BSPT
01
303不锈钢
0.66
–
.19
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
51
65
74
80
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-SS5003
HB1/4DT-SS5003
1/4
内螺纹
BSPT
03
303不锈钢
1.0
.43
.57
.84
1.2
1.7
1.8
2.6
3.1
4.0
40
50
56
62
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-4002
HB1/4DT-4002
1/4
内螺纹
BSPT
02
黄铜
0.88
–
.38
.56
.79
1.1
1.2
1.8
2.0
2.7
29
40
51
58
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-SS4004
HB1/4DT-SS4004
1/4
内螺纹
BSPT
04
303不锈钢
1.2
–
.76
1.1
1.6
2.2
2.4
3.5
4.1
5.4
30
40
50
56
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-SS4005
HB1/4DT-SS4005
1/4
内螺纹
BSPT
05
303不锈钢
1.4
–
.95
1.4
2.0
2.8
3.0
4.4
5.1
6.7
31
40
49
55
19.81
15.88
7.94
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表