目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
D26808-TP - UniJet Tip, fixed 15°
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
UniJet®扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/unijet_flat_spray_nozzles/d26808_tp.prj},{NB=D26808-TP11005},{DG=05},{SPRW=110},{MAT=},{D1=15},{H1=2},{D2=12.6},{H2=9.6},{SW1=8},{SW2=12.5},{W1=15},{INFO=INFO PDF},{INFO2=DS26808-1_GB.pdf},{Q1=0.000},{Q2=1.970},{Q3=2.550},{Q4=3.600},{Q5=4.410}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
DG
Nozzle size
ⁿ/ₐ
SPRW
喷射角度
[°]
D1
Diameter
[mm]
H1
Height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H2
Height
[mm]
SW1
Key width
[mm]
SW2
Key width
[mm]
W1
Angle
[°]
Q1
3 bar时的流量
[l/min]
Q2
5 bar时的流量
[l/min]
Q3
10 bar时的流量
[l/min]
Q4
15 bar时的流量
[l/min]
Q5
20 bar时的流量
[l/min]
D26808-TP150017
D26808-TP150017
0017
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.067
0.087
0.123
0.150
0.173
D26808-TP250017
D26808-TP250017
0017
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.070
0.090
0.120
0.150
D26808-TP400017
D26808-TP400017
0017
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.070
0.090
0.120
0.150
D26808-TP500017
D26808-TP500017
0017
50
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.070
0.090
0.120
0.150
D26808-TP650017
D26808-TP650017
0017
65
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.070
0.090
0.120
0.150
D26808-TP730023
D26808-TP730023
0023
73
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.090
0.120
0.170
0.200
D26808-TP150025
D26808-TP150025
0025
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.100
0.130
0.180
0.220
D26808-TP250025
D26808-TP250025
0025
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.100
0.130
0.180
0.220
D26808-TP400025
D26808-TP400025
0025
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.100
0.130
0.180
0.220
D26808-TP500025
D26808-TP500025
0025
50
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.100
0.130
0.180
0.220
D26808-TP650025
D26808-TP650025
0025
65
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.100
0.130
0.180
0.220
D26808-TP150033
D26808-TP150033
0033
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.130
0.170
0.240
0.290
D26808-TP250033
D26808-TP250033
0033
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.130
0.170
0.240
0.290
D26808-TP400033
D26808-TP400033
0033
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.130
0.170
0.240
0.290
D26808-TP500033
D26808-TP500033
0033
50
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.130
0.170
0.240
0.290
D26808-TP650033
D26808-TP650033
0033
65
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.130
0.170
0.240
0.290
D26808-TP730033
D26808-TP730033
0033
73
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.130
0.170
0.240
0.290
D26808-TP15005
D26808-TP15005
005
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.200
0.250
0.360
0.440
D26808-TP25005
D26808-TP25005
005
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.200
0.250
0.360
0.440
D26808-TP40005
D26808-TP40005
005
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.200
0.250
0.360
0.440
D26808-TP50005
D26808-TP50005
005
50
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.200
0.250
0.360
0.440
D26808-TP65005
D26808-TP65005
005
65
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.200
0.250
0.360
0.440
D26808-TP150067
D26808-TP150067
0067
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.260
0.340
0.480
0.590
D26808-TP250067
D26808-TP250067
0067
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.260
0.340
0.480
0.590
D26808-TP400067
D26808-TP400067
0067
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.260
0.340
0.480
0.590
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表