目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet® GANV/GGANV - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
实心锥形喷嘴
大通道实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/large_free_passage_full_cone_nozzles/nozzle_ganv_gganv_m_asmtab.prj},{NB=B3/8GANV-SS23},{PN=B3/8GANV-SS23},{SG2=GANV, GGANV Series FullJet®},{CP=nozzle_ganv_asmtab_metric.prj, nozzle_gganv_asmtab_metric.prj},{IC=3/8},{TT=Female},{THD=BSPT},{CS=23},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide},{ODN=5.5},{MFP=4.7},{FRC04=6.6},{FRC05=7.4},{FRC07=8.8},{FRC1=10.5},{FRC15=12.8},{FRC3=18.2},{FRC6=26},{FRC7=28},{SA05=75},{SA15=85},{SA6=83},{L=1.41},{S1=0.88},{S2=0.75},{A=0.97},{B=0.63},{C=1.07},{BDN=22061},{CDN=22065},{LL=35.72},{SS1=22.23},{SS2=19.05},{AA=24.62},{BB=16.02},{CC=27.13},{VERSE=1},{PPATH=../../parts/nozzle_ganv_m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
ODN
喷孔直径(mm)
ⁿ/ₐ
MFP
最大畅通直径(mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
0.4 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC05
0.5 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC07
0.7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC1
1 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC15
1.5 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC6
6 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC7
7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
SA05
0.5bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA15
1.5 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA6
6 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
AA
A
[mm]
BB
B
[mm]
CC
C
[mm]
B1/4GANV-SS5
B1/4GANV-SS5
1/4
内螺纹
BSPT
5
303不锈钢
2.7
1.9
1.4
1.6
1.9
2.3
2.8
3.9
5.6
6.0
68
75
82
31.75
19.05
15.88
22.23
13.62
23.15
B1/4GGANV-SS5
B1/4GGANV-SS5
1/4
外螺纹
BSPT
5
303不锈钢
2.7
1.9
1.4
1.6
1.9
2.3
2.8
3.9
5.6
6.0
68
75
82
31.75
19.05
15.88
22.23
13.62
23.15
B1/4GANV-SS7
B1/4GANV-SS7
1/4
内螺纹
BSPT
7
303不锈钢
3.1
2.3
2.0
2.3
2.7
3.2
3.9
5.5
7.8
8.4
68
75
82
31.75
19.05
15.88
22.23
13.62
23.15
B1/4GGANV-SS7
B1/4GGANV-SS7
1/4
外螺纹
BSPT
7
303不锈钢
3.1
2.3
2.0
2.3
2.7
3.2
3.9
5.5
7.8
8.4
68
75
82
31.75
19.05
15.88
22.23
13.62
23.15
B1/4GANV-SS8
B1/4GANV-SS8
1/4
内螺纹
BSPT
8
303不锈钢
3.9
2.7
2.3
2.6
3.1
3.6
4.5
6.3
8.9
9.6
75
80
85
31.75
19.05
15.88
22.23
13.62
23.15
B1/4GGANV-SS8
B1/4GGANV-SS8
1/4
外螺纹
BSPT
8
303不锈钢
3.9
2.7
2.3
2.6
3.1
3.6
4.5
6.3
8.9
9.6
75
80
85
31.75
19.05
15.88
22.23
13.62
23.15
B1/4GANV-SS10
B1/4GANV-SS10
1/4
内螺纹
BSPT
10
303不锈钢
3.9
3.1
2.9
3.2
3.8
4.6
5.6
7.9
11.2
12.1
75
80
85
31.75
19.05
15.88
22.23
13.62
23.15
B1/4GGANV-SS10
B1/4GGANV-SS10
1/4
外螺纹
BSPT
10
303不锈钢
3.9
3.1
2.9
3.2
3.8
4.6
5.6
7.9
11.2
12.1
75
80
85
31.75
19.05
15.88
22.23
13.62
23.15
B1/4GANV-SS11
B1/4GANV-SS11
1/4
内螺纹
BSPT
11
303不锈钢
3.9
3.5
3.2
3.5
4.2
5.0
6.1
8.7
12.3
13.3
75
80
85
31.75
19.05
15.88
22.23
13.62
23.15
B1/4GGANV-SS11
B1/4GGANV-SS11
1/4
外螺纹
BSPT
11
303不锈钢
3.9
3.5
3.2
3.5
4.2
5.0
6.1
8.7
12.3
13.3
75
80
85
31.75
19.05
15.88
22.23
13.62
23.15
B3/8GANV-SS11
B3/8GANV-SS11
3/8
内螺纹
BSPT
11
303不锈钢
4.3
3.1
3.2
3.5
4.2
5.0
6.1
8.7
12.3
13.3
75
85
83
35.72
22.23
19.05
24.62
16.02
27.13
B3/8GGANV-SS11
B3/8GGANV-SS11
3/8
外螺纹
BSPT
11
303不锈钢
4.3
3.1
3.2
3.5
4.2
5.0
6.1
8.7
12.3
13.3
75
85
83
35.72
22.23
19.05
24.62
16.02
27.13
B3/8GANV-SS13
B3/8GANV-SS13
3/8
内螺纹
BSPT
13
303不锈钢
4.3
3.5
3.7
4.2
5.0
5.9
7.3
10.3
14.5
15.7
75
85
83
35.72
22.23
19.05
24.62
16.02
27.13
B3/8GGANV-SS13
B3/8GGANV-SS13
3/8
外螺纹
BSPT
13
303不锈钢
4.3
3.5
3.7
4.2
5.0
5.9
7.3
10.3
14.5
15.7
75
85
83
35.72
22.23
19.05
24.62
16.02
27.13
B3/8GANV-SS16
B3/8GANV-SS16
3/8
内螺纹
BSPT
16
303不锈钢
4.3
3.9
4.6
5.2
6.1
7.3
8.9
12.6
17.9
19.3
75
85
83
35.72
22.23
19.05
24.62
16.02
27.13
B3/8GGANV-SS16
B3/8GGANV-SS16
3/8
外螺纹
BSPT
16
303不锈钢
4.3
3.9
4.6
5.2
6.1
7.3
8.9
12.6
17.9
19.3
75
85
83
35.72
22.23
19.05
24.62
16.02
27.13
B3/8GANV-SS20
B3/8GANV-SS20
3/8
内螺纹
BSPT
20
303不锈钢
5.5
4.3
5.8
6.4
7.6
9.1
11.2
15.8
22
24
75
85
83
35.72
22.23
19.05
24.62
16.02
27.13
B3/8GGANV-SS20
B3/8GGANV-SS20
3/8
外螺纹
BSPT
20
303不锈钢
5.5
4.3
5.8
6.4
7.6
9.1
11.2
15.8
22
24
75
85
83
35.72
22.23
19.05
24.62
16.02
27.13
B3/8GANV-SS23
B3/8GANV-SS23
3/8
内螺纹
BSPT
23
303不锈钢
5.5
4.7
6.6
7.4
8.8
10.5
12.8
18.2
26
28
75
85
83
35.72
22.23
19.05
24.62
16.02
27.13
B3/8GGANV-SS23
B3/8GGANV-SS23
3/8
外螺纹
BSPT
23
303不锈钢
5.5
4.7
6.6
7.4
8.8
10.5
12.8
18.2
26
28
75
85
83
35.72
22.23
19.05
24.62
16.02
27.13
B3/8GANV-SS26
B3/8GANV-SS26
3/8
内螺纹
BSPT
26
303不锈钢
5.9
5.1
7.5
8.4
9.9
11.9
14.5
21
29
31
75
85
83
35.72
22.23
19.05
24.62
16.02
27.13
B3/8GGANV-SS26
B3/8GGANV-SS26
3/8
外螺纹
BSPT
26
303不锈钢
5.9
5.1
7.5
8.4
9.9
11.9
14.5
21
29
31
75
85
83
35.72
22.23
19.05
24.62
16.02
27.13
B3/8GANV-SS29
B3/8GANV-SS29
3/8
内螺纹
BSPT
29
303不锈钢
5.9
5.5
8.4
9.3
11.1
13.2
16.2
23
32
35
75
85
83
35.72
22.23
19.05
24.62
16.02
27.13
B3/8GGANV-SS29
B3/8GGANV-SS29
3/8
外螺纹
BSPT
29
303不锈钢
5.9
5.5
8.4
9.3
11.1
13.2
16.2
23
32
35
75
85
83
35.72
22.23
19.05
24.62
16.02
27.13
B3/8GANV-SS33
B3/8GANV-SS33
3/8
内螺纹
BSPT
33
303不锈钢
7.5
5.9
9.5
10.6
12.6
15.0
18.4
26
37
40
75
85
83
35.72
22.23
19.05
24.62
16.02
27.13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表