目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet® HD - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
实心锥形喷嘴
壁挂式实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/wall_mount_full_cone_nozzles/nozzle_hd_m.prj},{NB=B1HD-7},{PN=B1HD-7},{SG2=HD Series FullJet®},{CP=nozzle_hd_metric.prj},{IC=1},{TT=Female},{THD=BSPT},{CS=7},{MAT=Brass},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=8.3},{MFP=5.5},{FRC04=24},{FRC05=27},{FRC07=31},{FRC15=45},{FRC3=61},{FRC6=84},{FRC7=91},{FRC10=107},{SA05=67},{SA15=68},{SA6=62},{BDN=1124},{L=2.69},{S1=1.50},{S2=1.38},{L2=0.93750},{L3=1.06250},{D1=1.31500},{D2=0.75000},{L4=0.68750},{A=0.32812},{B=0.46875},{D3=1.33000},{CH=0.00000},{ANGLE=0},{NDM=1.31500},{LL=68.33},{SS1=38.10},{SS2=35.05}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
ODN
喷孔直径(mm)
ⁿ/ₐ
MFP
最大畅通直径
ⁿ/ₐ
FRC04
0.4 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC05
0.5 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC07
0.7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC15
1.5 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC6
6 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC7
7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
SA05
0.5bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA15
1.5 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA6
6 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B3/4HD-SS4
B3/4HD-SS4
3/4
内螺纹
BSPT
4
303不锈钢
6.3
4.3
13.9
15.4
18.0
26
35
48
52
61
67
70
63
53.85
31.75
28.45
B3/4HD-4
B3/4HD-4
3/4
内螺纹
BSPT
4
黄铜
6.3
4.3
13.9
15.4
18.0
26
35
48
52
61
67
70
63
53.85
31.75
28.45
B1HD-SS4.2
B1HD-SS4.2
1
内螺纹
BSPT
4.2
303不锈钢
5.9
5.5
14.6
16.2
18.9
27
37
51
54
64
48
50
46
68.33
38.10
35.05
B1HD-SS7
B1HD-SS7
1
内螺纹
BSPT
7
303不锈钢
8.3
5.5
24
27
31
45
61
84
91
107
67
68
62
68.33
38.10
35.05
B1HD-7
B1HD-7
1
内螺纹
BSPT
7
黄铜
8.3
5.5
24
27
31
45
61
84
91
107
67
68
62
68.33
38.10
35.05
B1-1/4HD-SS12
B1-1/4HD-SS12
1-1/4
内螺纹
BSPT
12
303不锈钢
10.7
6.3
42
46
54
77
105
145
155
183
66
70
60
85.85
47.75
42.93
B1-1/4HD-12
B1-1/4HD-12
1-1/4
内螺纹
BSPT
12
黄铜
10.7
6.3
42
46
54
77
105
145
155
183
66
70
60
85.85
47.75
42.93
B1-1/2HD-SS16
B1-1/2HD-SS16
1-1/2
内螺纹
BSPT
16
303不锈钢
12.7
8.7
56
62
72
102
140
193
207
244
72
74
64
103.12
57.15
49.28
B1-1/2HD-SS20
B1-1/2HD-SS20
1-1/2
内螺纹
BSPT
20
303不锈钢
14.3
8.7
69
77
90
128
175
241
259
305
74
76
66
103.12
57.15
49.28
B1-1/2HD-SS30
B1-1/2HD-SS30
1-1/2
内螺纹
BSPT
30*
303不锈钢
18.2
10.3
104
115
135
191
263
362
389
458
91
94
82
103.12
57.15
49.28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表