目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet® D-HH - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
实心锥形喷嘴
广角实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/wide_angle_full_cone_nozzles/nozzle_d_hh_m.prj},{NB=DB1/2HH-PP12050},{PN=DB1/2HH-PP12050},{SG2=D-HH Series FullJet®},{CP=nozzle_d_hh_metric.prj},{IC=1/2},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=50},{MAT=Polypropylene},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{MFP=4.1},{FRC04=14.7},{FRC05=16.3},{FRC07=19.1},{FRC15=27},{FRC2=31},{FRC3=37},{FRC4=42},{FRC6=51},{FRC7=55},{FRC10=65},{OS=4.19000},{BDN= '40475x2' },{L=2.09},{L1=0.57},{S1=0.94},{NDM=0.84000},{L2=0.28500},{LL=53.09},{LL1=14.48},{SS1=23.88}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
MFP
最大畅通直径(mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
0.4 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC05
0.5 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC07
0.7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC15
1.5 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC2
2 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC4
4 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC6
6 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC7
7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
LL1
L1
[mm]
SS1
S1
[mm]
DB1/2HH-PP7024
DB1/2HH-PP7024
1/2
外螺纹
BSPT
24
聚丙烯
4.0
7.1
7.8
9.1
13.0
14.8
17.9
20
25
26
31
42.93
13.21
19.05
DB1/2HH-PP9024
DB1/2HH-PP9024
1/2
外螺纹
BSPT
24
聚丙烯
4.0
7.1
7.8
9.1
13.0
14.8
17.9
20
25
26
31
42.93
13.21
19.05
DB1/2HH-PP9026
DB1/2HH-PP9026
1/2
外螺纹
BSPT
26
聚丙烯
4.0
7.7
8.5
9.9
14.1
16.1
19.4
22
27
29
34
42.93
13.21
19.05
DB1/2HH-PP7027.5
DB1/2HH-PP7027.5
1/2
外螺纹
BSPT
27.5
聚丙烯
4.1
8.3
9.1
10.7
15.2
17.3
21
24
29
31
36
42.93
13.21
19.05
DB1/2HH-PP9027.5
DB1/2HH-PP9027.5
1/2
外螺纹
BSPT
27.5
聚丙烯
4.1
8.3
9.1
10.7
15.2
17.3
21
24
29
31
36
42.93
13.21
19.05
DB1/2HH-PP12031
DB1/2HH-PP12031
1/2
外螺纹
BSPT
31
聚丙烯
2.9
9.1
10.1
11.8
16.8
19.2
23
26
32
34
40
53.09
14.48
23.88
DB1/2HH-PP7031
DB1/2HH-PP7031
1/2
外螺纹
BSPT
31
聚丙烯
2.9
9.1
10.1
11.8
16.8
19.2
23
26
32
34
40
42.93
13.21
19.05
DB1/2HH-PP9031
DB1/2HH-PP9031
1/2
外螺纹
BSPT
31
聚丙烯
2.9
9.1
10.1
11.8
16.8
19.2
23
26
32
34
40
42.93
13.21
19.05
DB1/2HH-PP12040
DB1/2HH-PP12040
1/2
外螺纹
BSPT
40
聚丙烯
3.5
11.8
13.1
15.2
22
25
30
34
41
44
52
53.09
14.48
23.88
DB1/2HH-PP9040
DB1/2HH-PP9040
1/2
外螺纹
BSPT
40
聚丙烯
3.5
11.8
13.1
15.2
22
25
30
34
41
44
52
42.93
13.21
19.05
DB1/2HH-PP12050
DB1/2HH-PP12050
1/2
外螺纹
BSPT
50
聚丙烯
4.1
14.7
16.3
19.1
27
31
37
42
51
55
65
53.09
14.48
23.88
DB1/2HH-PP9050
DB1/2HH-PP9050
1/2
外螺纹
BSPT
50
聚丙烯
4.1
14.7
16.3
19.1
27
31
37
42
51
55
65
42.93
13.21
19.05
DB1/2HH-PP12058
DB1/2HH-PP12058
1/2
外螺纹
BSPT
58
聚丙烯
5.0
17.1
18.9
22
31
36
43
49
59
64
75
53.09
14.48
23.88
DB1/2HH-PP9058
DB1/2HH-PP9058
1/2
外螺纹
BSPT
58
聚丙烯
5.0
17.1
18.9
22
31
36
43
49
59
64
75
42.93
13.21
19.05
DB3/4HH-PP903.4
DB3/4HH-PP903.4
3/4
外螺纹
BSPT
3.4
聚丙烯
5.0
11.8
13.1
15.2
22
25
30
34
41
44
52
53.09
14.48
23.88
DB3/4HH-PP904.1
DB3/4HH-PP904.1
3/4
外螺纹
BSPT
4.1
聚丙烯
5.0
14.1
15.7
18.3
26
30
36
41
49
53
62
53.09
14.48
23.88
DB3/4HH-PP904.8
DB3/4HH-PP904.8
3/4
外螺纹
BSPT
4.8
聚丙烯
5.0
16.5
18.3
21
30
35
42
48
57
62
73
53.09
14.48
23.88
DB3/4HH-PP1206
DB3/4HH-PP1206
3/4
外螺纹
BSPT
6
聚丙烯
5.6
21
23
27
38
44
53
60
73
78
92
53.09
14.48
23.88
DB3/4HH-PP906
DB3/4HH-PP906
3/4
外螺纹
BSPT
6
聚丙烯
5.6
21
23
27
38
44
53
60
73
78
92
53.09
14.48
23.88
DB3/4HH-PP1207
DB3/4HH-PP1207
3/4
外螺纹
BSPT
7
聚丙烯
5.6
24
27
32
45
51
62
71
85
91
108
53.09
14.48
23.88
DB3/4HH-PP907
DB3/4HH-PP907
3/4
外螺纹
BSPT
7
聚丙烯
5.6
24
27
32
45
51
62
71
85
91
108
53.09
14.48
23.88
DB3/4HH-PP908.5
DB3/4HH-PP908.5
3/4
外螺纹
BSPT
8.5
聚丙烯
5.7
29
33
38
54
62
74
85
102
110
130
53.09
14.48
23.88
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表