目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet® G/GG-W - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
实心锥形喷嘴
广角实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/wide_angle_full_cone_nozzles/nozzle_gw_ggw_m_asmtab.prj},{NB=B1/4GG-14W},{PN=B1/4GG-14W},{SG2=G-W, GG-W Series FullJet®},{CP=nozzle_g_w_asmtab_metric.prj, nozzle_gg_w_asmtab_metric.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=14W},{MAT=Brass},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=3.5},{MFP=1.6},{FRC04=4.2},{FRC05=4.6},{FRC07=5.3},{FRC1=6.2},{FRC15=7.5},{FRC3=10.1},{FRC6=13.7},{SA04=114},{SA07=120},{SA6=103},{L=1.55},{S1=0.69},{S2=625.00},{BDN=1108},{LH=1},{CDN=7639},{LC=547.00000},{LL=39.29},{SS1=17.46},{SS2=15.88},{VERSE=2},{PPATH=../../parts/nozzle_gg_w_m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
ODN
喷孔直径(mm)
ⁿ/ₐ
MFP
最大畅通直径(mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
0.4 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC05
0.5 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC07
0.7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC1
1 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC15
1.5 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC6
6 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
SA04
0.4bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA07
0.7bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA6
6 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B1/8GG-SS1.5W
B1/8GG-SS1.5W
1/8
外螺纹
BSPT
1.5W
303不锈钢
1.1
0.60
–
–
.57
.67
.80
1.1
1.5
–
120
86
28.97
14.29
12.70
B1/8G-SS2.8W
B1/8G-SS2.8W
1/8
内螺纹
BSPT
2.8W
303不锈钢
1.6
1.0
–
–
1.1
1.2
1.5
2.0
2.7
–
120
102
27.37
14.29
12.70
B1/8G-316SS2.8W
B1/8G-316SS2.8W
1/8
内螺纹
BSPT
2.8W
316不锈钢
1.6
1.0
–
–
1.1
1.2
1.5
2.0
2.7
–
120
102
27.37
14.29
12.70
B1/8G-2.8W
B1/8G-2.8W
1/8
内螺纹
BSPT
2.8W
黄铜
1.6
1.0
–
–
1.1
1.2
1.5
2.0
2.7
–
120
102
27.37
14.29
12.70
B1/8GG-SS2.8W
B1/8GG-SS2.8W
1/8
外螺纹
BSPT
2.8W
303不锈钢
1.6
1.0
–
–
1.1
1.2
1.5
2.0
2.7
–
120
102
28.97
14.29
12.70
B1/8GG-316SS2.8W
B1/8GG-316SS2.8W
1/8
外螺纹
BSPT
2.8W
316不锈钢
1.6
1.0
–
–
1.1
1.2
1.5
2.0
2.7
–
120
102
28.97
14.29
12.70
B1/8GG-2.8W
B1/8GG-2.8W
1/8
外螺纹
BSPT
2.8W
黄铜
1.6
1.0
–
–
1.1
1.2
1.5
2.0
2.7
–
120
102
28.97
14.29
12.70
B1/8GG-I2.8W
B1/8GG-I2.8W
1/8
外螺纹
BSPT
2.8W
低碳钢
1.6
1.0
–
–
1.1
1.2
1.5
2.0
2.7
–
120
102
28.97
14.29
12.70
B1/8GG-PVC2.8W
B1/8GG-PVC2.8W
1/8
外螺纹
BSPT
2.8W
聚氯乙烯
1.6
1.0
–
–
1.1
1.2
1.5
2.0
2.7
–
120
102
28.97
14.29
12.70
B1/8G-SS4.3W
B1/8G-SS4.3W
1/8
内螺纹
BSPT
4.3W
303不锈钢
1.9
1.0
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
27.37
14.29
12.70
B1/8G-316SS4.3W
B1/8G-316SS4.3W
1/8
内螺纹
BSPT
4.3W
316不锈钢
1.9
1.0
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
27.37
14.29
12.70
B1/8G-4.3W
B1/8G-4.3W
1/8
内螺纹
BSPT
4.3W
黄铜
1.9
1.0
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
27.37
14.29
12.70
B1/8G-PVC4.3W
B1/8G-PVC4.3W
1/8
内螺纹
BSPT
4.3W
聚氯乙烯
1.9
1.0
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
27.37
14.29
12.70
B1/8GG-SS4.3W
B1/8GG-SS4.3W
1/8
外螺纹
BSPT
4.3W
303不锈钢
1.9
1.0
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
28.97
14.29
12.70
B1/8GG-316SS4.3W
B1/8GG-316SS4.3W
1/8
外螺纹
BSPT
4.3W
316不锈钢
1.9
1.0
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
28.97
14.29
12.70
B1/8GG-4.3W
B1/8GG-4.3W
1/8
外螺纹
BSPT
4.3W
黄铜
1.9
1.0
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
28.97
14.29
12.70
B1/8GG-PVC4.3W
B1/8GG-PVC4.3W
1/8
外螺纹
BSPT
4.3W
聚氯乙烯
1.9
1.0
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
28.97
14.29
12.70
B1/8G-SS5.6W
B1/8G-SS5.6W
1/8
内螺纹
BSPT
5.6W
303不锈钢
2.3
1.0
–
1.8
2.1
2.5
3.0
4.0
5.5
–
120
102
30.55
14.29
12.70
B1/8G-5.6W
B1/8G-5.6W
1/8
内螺纹
BSPT
5.6W
黄铜
2.3
1.0
–
1.8
2.1
2.5
3.0
4.0
5.5
–
120
102
30.55
14.29
12.70
B1/8GG-SS5.6W
B1/8GG-SS5.6W
1/8
外螺纹
BSPT
5.6W
303不锈钢
2.3
1.0
–
1.8
2.1
2.5
3.0
4.0
5.5
–
120
102
32.15
14.29
12.70
B1/8GG-316SS5.6W
B1/8GG-316SS5.6W
1/8
外螺纹
BSPT
5.6W
316不锈钢
2.3
1.0
–
1.8
2.1
2.5
3.0
4.0
5.5
–
120
102
32.15
14.29
12.70
B1/8GG-5.6W
B1/8GG-5.6W
1/8
外螺纹
BSPT
5.6W
黄铜
2.3
1.0
–
1.8
2.1
2.5
3.0
4.0
5.5
–
120
102
32.15
14.29
12.70
B1/8G-SS8W
B1/8G-SS8W
1/8
内螺纹
BSPT
8W
303不锈钢
2.3
1.2
–
2.6
3.0
3.6
4.3
5.8
7.8
–
120
103
30.55
14.29
12.70
B1/8G-316SS8W
B1/8G-316SS8W
1/8
内螺纹
BSPT
8W
316不锈钢
2.3
1.2
–
2.6
3.0
3.6
4.3
5.8
7.8
–
120
103
30.55
14.29
12.70
B1/8G-8W
B1/8G-8W
1/8
内螺纹
BSPT
8W
黄铜
2.3
1.2
–
2.6
3.0
3.6
4.3
5.8
7.8
–
120
103
30.55
14.29
12.70
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表