目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
UniJet® TN-SSTC - 高压喷嘴-公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
空心圓錐噴嘴
UniJet®空心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/hollow_cone_nozzles/unijet_hollow_cone_spray_nozzles/11430_body_tn_sstc_spray_m_asmtab.prj},{NB=B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC8},{TIP=TN-SSTC8},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=8},{MAT=303 Stainless Steel},{ODN=1.5},{FR25=91},{FR50=129},{FR80=163},{FR100=182},{FR140=216},{APSP=30.5},{OIDWG=2547},{OIL=3.96},{CTDWG=5162},{CHDWG=7937},{CSA=7937-1 & 7939},{CL=12.94},{TBDWG=3650},{TBL=15.88},{TBD=12.57},{TBLD=15.08},{TADWG=7936},{TAL=15.88},{L=59.72},{S1=17.48},{S2=20.62},{PPATH=parts/11430_tn_sstc_m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
材料类型
ⁿ/ₐ
ODN
公称喷孔直径
[mm]
FR25
Flow Rate Capacity (liters per hour) 25 bar
ⁿ/ₐ
FR50
Flow Rate Capacity (liters per hour) 50 bar
ⁿ/ₐ
FR80
Flow Rate Capacity (liters per hour) 80 bar
ⁿ/ₐ
FR100
Flow Rate Capacity (liters per hour) 100 bar
ⁿ/ₐ
FR140
Flow Rate Capacity (liters per hour) 140 bar
ⁿ/ₐ
APSP
大约喷雾形状直径(30厘米处)
ⁿ/ₐ
OIL
喷孔嵌体长度
ⁿ/ₐ
CL
嵌体长度
ⁿ/ₐ
TBL
喷嘴主体长度
ⁿ/ₐ
TBD
喷嘴主体直径
ⁿ/ₐ
TBLD
喷嘴主体出口直径
ⁿ/ₐ
TAL
喷嘴组件长度
ⁿ/ₐ
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
1/4
内螺纹
BSPT
0.60
303不锈钢
0.41
6.8
9.7
12.2
13.7
16.2
7.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
47.63
17.48
20.62
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
1/4
外螺纹
BSPT
0.60
303不锈钢
0.41
6.8
9.7
12.2
13.7
16.2
7.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
59.72
17.48
20.62
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
1/4
内螺纹
BSPT
0.80
303不锈钢
0.34
9.1
12.9
16.3
18.2
22
7.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
47.63
17.48
20.62
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
1/4
外螺纹
BSPT
0.80
303不锈钢
0.34
9.1
12.9
16.3
18.2
22
7.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
59.72
17.48
20.62
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
1/4
内螺纹
BSPT
0.90
303不锈钢
0.41
10.3
14.5
18.3
21
24
7.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
47.63
17.48
20.62
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
1/4
外螺纹
BSPT
0.90
303不锈钢
0.41
10.3
14.5
18.3
21
24
7.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
59.72
17.48
20.62
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
1/4
内螺纹
BSPT
1
303不锈钢
0.51
11.4
16.1
20
23
27
8.9
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
47.63
17.48
20.62
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
1/4
外螺纹
BSPT
1
303不锈钢
0.51
11.4
16.1
20
23
27
8.9
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
59.72
17.48
20.62
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
1/4
内螺纹
BSPT
1.5
303不锈钢
0.51
17.1
24
31
34
40
8.9
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
47.63
17.48
20.62
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
1/4
外螺纹
BSPT
1.5
303不锈钢
0.51
17.1
24
31
34
40
8.9
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
59.72
17.48
20.62
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
1/4
内螺纹
BSPT
1.8
303不锈钢
0.64
21
29
37
41
49
11.4
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
47.63
17.48
20.62
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
1/4
外螺纹
BSPT
1.8
303不锈钢
0.64
21
29
37
41
49
11.4
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
59.72
17.48
20.62
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
1/4
内螺纹
BSPT
2
303不锈钢
0.71
23
32
41
46
54
11.4
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
47.63
17.48
20.62
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
1/4
外螺纹
BSPT
2
303不锈钢
0.71
23
32
41
46
54
11.4
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
59.72
17.48
20.62
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
1/4
内螺纹
BSPT
3
303不锈钢
0.71
34
48
61
68
81
15.2
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
47.63
17.48
20.62
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
1/4
外螺纹
BSPT
3
303不锈钢
0.71
34
48
61
68
81
15.2
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
59.72
17.48
20.62
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
1/4
内螺纹
BSPT
4
303不锈钢
1.1
46
64
82
91
108
20.3
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
47.63
17.48
20.62
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
1/4
外螺纹
BSPT
4
303不锈钢
1.1
46
64
82
91
108
20.3
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
59.72
17.48
20.62
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
1/4
内螺纹
BSPT
6
303不锈钢
1.1
68
97
122
137
162
25.4
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
47.63
17.48
20.62
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
1/4
外螺纹
BSPT
6
303不锈钢
1.1
68
97
122
137
162
25.4
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
59.72
17.48
20.62
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
1/4
内螺纹
BSPT
8
303不锈钢
1.5
91
129
163
182
216
30.5
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
47.63
17.48
20.62
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
1/4
外螺纹
BSPT
8
303不锈钢
1.5
91
129
163
182
216
30.5
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
59.72
17.48
20.62
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
1/4
内螺纹
BSPT
9
303不锈钢
1.5
103
145
183
205
243
35.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
47.63
17.48
20.62
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
B11430-1/4M-SS-50+TN-SSTC...
1/4
外螺纹
BSPT
9
303不锈钢
1.5
103
145
183
205
243
35.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
59.72
17.48
20.62
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
B11430-1/4-SS-100+TN-SSTC...
1/4
内螺纹
BSPT
10
303不锈钢
1.6
114
161
204
228
270
40.6
3.96
12.94
15.88
12.57
15.08
15.88
47.63
17.48
20.62
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表