目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
D41808 - FullJet®,矩形
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
钢
连铸喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/steel_nozzles/continuous_casting_nozzles/d41808.prj},{NB=D41808-61-70/20},{TYP=D41808},{DG=61},{SPRWX=70},{SPRWY=20},{MAT=},{D1=21.5},{H1=35},{SW1=18},{INFO=INFO PDF},{PDFVERS1=DS41808-1.2},{INFO2=DS41808-1.2_GB},{PDFVERS2=DS41808-1.2_GB},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
DG
Nozzle size
ⁿ/ₐ
SPRWX
3bar 时喷射角度
[°]
SPRWY
3bar 时喷射角度
[°]
D1
Diameter
[mm]
H1
Height
[mm]
SW1
Key width
[mm]
D41808-6-70/20
D41808-6-70/20
6
70
20
21.5
35
18
D41808-8-70/20
D41808-8-70/20
8
70
20
21.5
35
18
D41808-9-70/20
D41808-9-70/20
9
70
20
21.5
35
18
D41808-13-70/20
D41808-13-70/20
13
70
20
21.5
35
18
D41808-14-70/20
D41808-14-70/20
14
70
20
21.5
35
18
D41808-19-70/20
D41808-19-70/20
19
70
20
21.5
35
18
D41808-21-70/20
D41808-21-70/20
21
70
20
21.5
35
18
D41808-28-70/20
D41808-28-70/20
28
70
20
21.5
35
18
D41808-35-70/20
D41808-35-70/20
35
70
20
21.5
35
18
D41808-46-70/20
D41808-46-70/20
46
70
20
21.5
35
18
D41808-61-70/20
D41808-61-70/20
61
70
20
21.5
35
18
D41808-100-70/20
D41808-100-70/20
100
70
20
21.5
35
18
D41808-6-105/20-1
D41808-6-105/20-1
6
105
20
21.5
35
18
D41808-8-105/20-1
D41808-8-105/20-1
8
105
20
21.5
35
18
D41808-13-105/20-1
D41808-13-105/20-1
13
105
20
21.5
35
18
D41808-14-105/20-1
D41808-14-105/20-1
14
105
20
21.5
35
18
D41808-19-105/20-1
D41808-19-105/20-1
19
105
20
21.5
35
18
D41808-21-105/20-1
D41808-21-105/20-1
21
105
20
21.5
35
18
D41808-28-105/20-1
D41808-28-105/20-1
28
105
20
21.5
35
18
D41808-35-105/20-1
D41808-35-105/20-1
35
105
20
21.5
35
18
D41808-46-105/20-1
D41808-46-105/20-1
46
105
20
21.5
35
18
D41808-61-105/20-1
D41808-61-105/20-1
61
105
20
21.5
35
18
D41808-100-105/20-1
D41808-100-105/20-1
100
105
20
21.5
35
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表