目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
WindJet® DAA727 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
空气喷嘴
Flat Fan Nozzles
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/air_nozzles/flat_fan/daa727.prj},{NB=DAA727-1/4-KY-11-FC},{PN=DAA727-1/4-KY-11-FC},{PF=Air Nozzles},{SP=Flat Fan},{M=727},{THD=NPT},{TT=Male},{IC=1/4},{MAT=PVDF with metal inclusions},{MOTF=200},{MOTC=95},{CS=11},{C10= 5.0 },{C30= 8.9},{C60=14.4},{C90=19.4},{A=3.545},{B=1.850},{DWGNO=DS25745-2.idw.pdf},{CMS=Yes},{STEP=DAA727-0.250-KY-11-FC.stp},{STEPLOC=ecatelog customer\\Spraying Sytems\\WindJet Nozzles\\AA727},{STEPLOCW=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\WindJet\\AA727},{VERS=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
PF
Product Family
ⁿ/ₐ
SP
喷雾模式
ⁿ/ₐ
M
Model
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
MAT
物料
ⁿ/ₐ
MOTF
Max. Operating Temperature
[°F]
MOTC
Max. Operating Temperature
[°C]
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
C10
10psi时的流量(scfm)
ⁿ/ₐ
C30
30psi时的流量(scfm)
ⁿ/ₐ
C60
60psi时的流量(scfm)
ⁿ/ₐ
C90
90psi时的流量(scfm)
ⁿ/ₐ
A
Dimension A
[Inch]
B
Dimension B
[Inch]
DAA727-1/4-KY-11-FC
DAA727-1/4-KY-11-FC
气体喷嘴
扁平扇形
727
NPT
外螺纹
1/4
PVDF with metal inclusion...
200
95
11
5.0
8.9
14.4
19.4
3.545
1.850
DAA727-1/4-KY-15-FC
DAA727-1/4-KY-15-FC
气体喷嘴
扁平扇形
727
NPT
外螺纹
1/4
PVDF with metal inclusion...
200
95
15
6.8
12.4
20.6
28.9
3.545
1.850
DAA727-1/4-KY-23-FC
DAA727-1/4-KY-23-FC
气体喷嘴
扁平扇形
727
NPT
外螺纹
1/4
PVDF with metal inclusion...
200
95
23
9.9
18.3
30.2
42.4
3.545
1.850
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表