目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
VeeJet® H-VVL - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
扁平噴嘴
标准扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/nozzle_h_vvl_asmtab.prj},{NB=H1/8VVL-SS1508},{PN=H1/8VVL-SS1508},{SG2=H-VVL Series VeeJet®},{CP=nozzle_h_vvl.prj},{IC=1/8},{TT=Male},{THD=NPT},{CS=08},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Flat Spray },{SPSG=Oval Spray },{SAG=Standard},{EOD=0.071},{FRC5=–},{FRC10=0.4},{FRC20=0.57},{FRC40=0.8},{FRC80=1.1},{FRC100=1.3},{FRC200=1.8},{FRC300=2.2},{FRC500=2.8},{SA20=9},{SA40=15},{SA80=20},{SA200=25},{L=1.40},{S1=0.50},{S2=0.31},{PPATH=../../parts/nozzle_h_vvl_asmtpl.prj},{BDN=12677},{SDN=3928},{ICX=0.12500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
EOD
等效孔径(in)
ⁿ/ₐ
FRC5
5 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC100
100 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC200
200 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC300
300 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC500
500 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
SA20
20 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA40
40 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA80
80 pasi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA200
200 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
S1
[Inch]
S2
[Inch]
H1/8VVL-SS11001
H1/8VVL-SS11001
1/8
外螺纹
NPT
01
303不锈钢
0.026
0.035
0.05
0.07
0.1
0.14
0.16
0.22
0.27
0.35
94
110
121
124
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-11001
H1/8VVL-11001
1/8
外螺纹
NPT
01
黄铜
0.097
0.035
0.05
0.07
0.1
0.14
0.16
0.22
0.27
0.35
94
110
121
124
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-SS110015
H1/8VVL-SS110015
1/8
外螺纹
NPT
015
303不锈钢
0.032
0.05
0.08
0.11
0.15
0.21
0.24
0.34
0.41
0.53
97
110
121
124
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-110015
H1/8VVL-110015
1/8
外螺纹
NPT
015
黄铜
0.032
0.05
0.08
0.11
0.15
0.21
0.24
0.34
0.41
0.53
97
110
121
124
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-SS11002
H1/8VVL-SS11002
1/8
外螺纹
NPT
02
303不锈钢
0.035
0.07
0.1
0.14
0.2
0.28
0.32
0.45
0.55
0.71
98
110
120
123
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-11002
H1/8VVL-11002
1/8
外螺纹
NPT
02
黄铜
0.035
0.07
0.1
0.14
0.2
0.28
0.32
0.45
0.55
0.71
98
110
120
123
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-SS11003
H1/8VVL-SS11003
1/8
外螺纹
NPT
03
303不锈钢
0.043
0.11
0.15
0.21
0.3
0.42
0.47
0.67
0.82
1.1
99
110
120
123
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-11003
H1/8VVL-11003
1/8
外螺纹
NPT
03
黄铜
0.043
0.11
0.15
0.21
0.3
0.42
0.47
0.67
0.82
1.1
99
110
120
123
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-SS11004
H1/8VVL-SS11004
1/8
外螺纹
NPT
04
303不锈钢
0.05
0.14
0.2
0.28
0.4
0.57
0.63
0.89
1.1
1.4
100
110
119
122
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-11004
H1/8VVL-11004
1/8
外螺纹
NPT
04
黄铜
0.05
0.14
0.2
0.28
0.4
0.57
0.63
0.89
1.1
1.4
100
110
119
122
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-SS11005
H1/8VVL-SS11005
1/8
外螺纹
NPT
05
303不锈钢
0.056
0.18
0.25
0.35
0.5
0.71
0.79
1.1
1.4
1.8
100
110
118
122
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-11005
H1/8VVL-11005
1/8
外螺纹
NPT
05
黄铜
0.056
0.18
0.25
0.35
0.5
0.71
0.79
1.1
1.4
1.8
100
110
118
122
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-SS11006
H1/8VVL-SS11006
1/8
外螺纹
NPT
06
303不锈钢
0.061
0.21
0.3
0.42
0.6
0.85
0.95
1.3
1.6
2.1
101
110
117
122
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-11006
H1/8VVL-11006
1/8
外螺纹
NPT
06
黄铜
0.061
0.21
0.3
0.42
0.6
0.85
0.95
1.3
1.6
2.1
101
110
117
122
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-SS11008
H1/8VVL-SS11008
1/8
外螺纹
NPT
08
303不锈钢
0.071
0.28
0.4
0.57
0.8
1.1
1.3
1.8
2.2
2.8
102
110
117
121
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-11008
H1/8VVL-11008
1/8
外螺纹
NPT
08
黄铜
0.071
0.28
0.4
0.57
0.8
1.1
1.3
1.8
2.2
2.8
102
110
117
121
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-11010
H1/8VVL-11010
1/8
外螺纹
NPT
10
黄铜
0.079
0.35
0.5
0.71
1
1.4
1.6
2.2
2.7
3.5
103
110
117
119
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-SS11015
H1/8VVL-SS11015
1/8
外螺纹
NPT
15
303不锈钢
0.094
0.53
0.75
1.1
1.5
2.1
2.4
3.4
4.1
5.3
104
110
117
118
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-11015
H1/8VVL-11015
1/8
外螺纹
NPT
15
黄铜
0.094
0.53
0.75
1.1
1.5
2.1
2.4
3.4
4.1
5.3
104
110
117
118
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-SS950050
H1/8VVL-SS950050
1/8
外螺纹
NPT
0050
303不锈钢
0.018
–
–
0.035
0.05
0.07
0.08
0.11
0.14
0.18
81
95
105
113
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-950050
H1/8VVL-950050
1/8
外螺纹
NPT
0050
黄铜
0.018
–
–
0.035
0.05
0.07
0.08
0.11
0.14
0.18
81
95
105
113
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-SS9501
H1/8VVL-SS9501
1/8
外螺纹
NPT
01
303不锈钢
0.026
0.035
0.05
0.07
0.1
0.14
0.16
0.22
0.27
0.35
81
95
105
113
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-9501
H1/8VVL-9501
1/8
外螺纹
NPT
01
黄铜
0.026
0.035
0.05
0.07
0.1
0.14
0.16
0.22
0.27
0.35
81
95
105
113
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-SS95015
H1/8VVL-SS95015
1/8
外螺纹
NPT
015
303不锈钢
0.032
0.05
0.08
0.11
0.15
0.21
0.24
0.34
0.41
0.53
82
95
105
113
1.40
0.50
0.31
H1/8VVL-95015
H1/8VVL-95015
1/8
外螺纹
NPT
015
黄铜
0.032
0.05
0.08
0.11
0.15
0.21
0.24
0.34
0.41
0.53
82
95
105
113
1.40
0.50
0.31
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表