目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
SpiralJet® BSJ Series - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
空心圓錐噴嘴
大通道空心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/large_free_passage_hollow_cone_nozzles/nozzle_bsj.prj},{NB=1/2BSJ-90164},{PN=1/2BSJ-90164},{SG2=BSJ Series},{CP=nozzle_BSJ.prj},{MODEL=BSJ},{IC=1/2},{SA=90},{CS=164},{TT=Male},{THD=NPT},{MAT=Brass},{SP=Hollow Cone},{EOD=0.438},{MFP=0.188},{FRC5=11.6},{FRC10=16.4},{FRC20=23},{FRC40=33},{FRC100=52},{FRC400=104},{CMODEL=1/2BSJ-50120},{L=2.500},{S1=0.875},{S2=0.968},{S3=0.500},{BBDWG=27465-01 Hex & Round},{S=1.000},{A=0.375},{I=0.438},{LETTERS=0.326}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
SA
喷射角度
[°]
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
SP
喷雾模式
ⁿ/ₐ
EOD
等效孔径
[mm]
MFP
最大畅通直径
[mm]
FRC5
5 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC400
400 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
S1
[Inch]
S2
[Inch]
1/4BSJ-316SS12007
1/4BSJ-316SS12007
1/4
120
07
外螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-316SS5007
1/4BSJ-316SS5007
1/4
50
07
外螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-316SS6007
1/4BSJ-316SS6007
1/4
60
07
外螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-316SS9007
1/4BSJ-316SS9007
1/4
90
07
外螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-SS12007
1/4BSJ-SS12007
1/4
120
07
外螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-SS5007
1/4BSJ-SS5007
1/4
50
07
外螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-SS6007
1/4BSJ-SS6007
1/4
60
07
外螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-SS9007
1/4BSJ-SS9007
1/4
90
07
外螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-12007
1/4BSJ-12007
1/4
120
07
外螺纹
NPT
黄铜
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-5007
1/4BSJ-5007
1/4
50
07
外螺纹
NPT
黄铜
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-6007
1/4BSJ-6007
1/4
60
07
外螺纹
NPT
黄铜
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-9007
1/4BSJ-9007
1/4
90
07
外螺纹
NPT
黄铜
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-PVC12007
1/4BSJ-PVC12007
1/4
120
07
外螺纹
NPT
聚氯乙烯
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
-
0.625
1/4BSJ-PVC5007
1/4BSJ-PVC5007
1/4
50
07
外螺纹
NPT
聚氯乙烯
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
-
0.625
1/4BSJ-PVC6007
1/4BSJ-PVC6007
1/4
60
07
外螺纹
NPT
聚氯乙烯
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
-
0.625
1/4BSJ-PVC9007
1/4BSJ-PVC9007
1/4
90
07
外螺纹
NPT
聚氯乙烯
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
-
0.625
1/4BSJ-TEF12007
1/4BSJ-TEF12007
1/4
120
07
外螺纹
NPT
Teflon
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
-
0.625
1/4BSJ-TEF5007
1/4BSJ-TEF5007
1/4
50
07
外螺纹
NPT
Teflon
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
-
0.625
1/4BSJ-TEF6007
1/4BSJ-TEF6007
1/4
60
07
外螺纹
NPT
Teflon
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
-
0.625
1/4BSJ-TEF9007
1/4BSJ-TEF9007
1/4
90
07
外螺纹
NPT
Teflon
空心锥
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
-
0.625
1/4BSJ-316SS12013
1/4BSJ-316SS12013
1/4
120
13
外螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.125
0.125
0.92
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-316SS18013
1/4BSJ-316SS18013
1/4
180
13
外螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.125
0.125
0.92
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-316SS5013
1/4BSJ-316SS5013
1/4
50
13
外螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.125
0.125
0.92
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-316SS6013
1/4BSJ-316SS6013
1/4
60
13
外螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.125
0.125
0.92
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-316SS9013
1/4BSJ-316SS9013
1/4
90
13
外螺纹
NPT
316不锈钢
空心锥
0.125
0.125
0.92
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
1.875
0.563
0.625
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表