目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
TankJet® 9-B/9-C - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于20’(6.0 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_20/9_b_9_c_nozzle.prj},{NB=TJ9-B (NPT)},{PN=TJ9-B (NPT)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 20’ (6.0m)},{GR=TankJet® 9-B/9-C Nozzle},{STPFN=TJ9-B.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJ9-B},{IC=1/2\" NPT (F)},{MAXTD=16},{SC=360°},{MINTO=1.5},{MAT=Bearings – Carbon-filled PTFE fluoropolymer, All other metallurgy – 316 stainless steel},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=10.0 to 120},{FRR=5.0 to 17.0},{MAXTEMP=190},{RSM=20},{MFP=840}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
MAXTD
最大推薦罐直徑
[ft]
SC
Spray Coverage
ⁿ/ₐ
MINTO
最小油箱開度
[in.]
MAT
材料
ⁿ/ₐ
OP
工作原理
ⁿ/ₐ
OPR
工作壓力範圍
[psi]
FRR
流量範圍
[gpm]
MAXTEMP
最高溫度
[°F]
RSM
推薦過濾網
ⁿ/ₐ
MFP
最大自由通道
[micron]
TJ9-B (NPT)
TJ9-B (NPT)
1/2" NPT (F)
16
360°
1.5
轴承–碳填充PTFE含氟聚合物,其他所有合金–31...
液体驱动反作用力
10.0 to 120
5.0 to 17.0
190
20
840
TJ9-C (NPT)
TJ9-C (NPT)
3/4" NPT (F)
16
360°
1.75
轴承–碳填充PTFE含氟聚合物,其他所有合金–31...
液体驱动反作用力
10.0 to 120
20 to 38
190
20
840
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表