ABSWFBL,ABSWFL,ABSSWFL,ABSWKBL,ABSWKL,ABSSWKL,ABSWHBL,ABSWHL,ABSSWHL - 支架型开口长导向型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
02-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/b/dxzzz100.prj},{NB=ABSWKBL12},{CODE=ABSWKBL},{TYPE=fang},{MAT=S45C},{SUR=fa hei},{ATTA=2 ge nei liu jiao luo shuan},{D=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
H7
公差等级
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
N
固定部壁厚
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD
d
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
MH1
附属螺丝 M×长度
ⁿ/ₐ
ABSWFBL12
ABSWFBL
圆法兰型
S45C
发黑
2个内六角螺栓
+0.018/0
32
52
10.0
33.0
6
20
1.5
11
42
40
34
35
25
1.5
4
9
5.6
4.5
M5
12
M5×12
ABSWFL12
ABSWFL
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
2个内六角螺栓(SUS)
+0.018/0
32
52
10.0
33.0
6
20
1.5
11
42
40
34
35
25
1.5
4
9
5.6
4.5
M5
12
M5×12
ABSSWFL12
ABSSWFL
圆法兰型
SUS304
-
2个内六角螺栓(SUS)
+0.018/0
32
52
10.0
33.0
6
20
1.5
11
42
40
34
35
25
1.5
4
9
5.6
4.5
M5
12
M5×12
ABSWKBL12
ABSWKBL
方法兰型
S45C
发黑
2个内六角螺栓
+0.018/0
32
52
10.0
33.0
6
20
1.5
11
42
40
34
35
25
1.5
4
9
5.6
4.5
M5
12
M5×12
ABSWKL12
ABSWKL
方法兰型
S45C
无电解镀镍
2个内六角螺栓(SUS)
+0.018/0
32
52
10.0
33.0
6
20
1.5
11
42
40
34
35
25
1.5
4
9
5.6
4.5
M5
12
M5×12
ABSSWKL12
ABSSWKL
方法兰型
SUS304
-
2个内六角螺栓(SUS)
+0.018/0
32
52
10.0
33.0
6
20
1.5
11
42
40
34
35
25
1.5
4
9
5.6
4.5
M5
12
M5×12
ABSWHBL12
ABSWHBL
两面切割法兰型
S45C
发黑
2个内六角螺栓
+0.018/0
32
52
10.0
33.0
6
20
1.5
11
42
40
34
35
25
1.5
4
9
5.6
4.5
M5
12
M5×12
ABSWHL12
ABSWHL
两面切割法兰型
S45C
无电解镀镍
2个内六角螺栓(SUS)
+0.018/0
32
52
10.0
33.0
6
20
1.5
11
42
40
34
35
25
1.5
4
9
5.6
4.5
M5
12
M5×12
ABSSWHL12
ABSSWHL
两面切割法兰型
SUS304
-
2个内六角螺栓(SUS)
+0.018/0
32
52
10.0
33.0
6
20
1.5
11
42
40
34
35
25
1.5
4
9
5.6
4.5
M5
12
M5×12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表