ABSWIFB,ABSWIF,ABSSWIF,ABSWIHB,ABSWIH,ABSSWIH - 支架型开口嵌入型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
02-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/b/dxzzz101.prj},{NB=ABSSWIF8},{CODE=ABSSWIF},{TYPE=yuan},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ATTA=1 ge nei liu jiao luo shuan(SUS)},{D=8},{ZJG=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
H7
公差等级
ⁿ/ₐ
N
固定部壁厚
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
MH
附属螺丝 M×长度
[mm]
ABSWIFB8
ABSWIFB
圆法兰型
S45C
发黑
1个内六角螺栓
+0.015/0
8.5
23
25
39
5
10
32
27
25
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
10
M4×10
ABSWIF8
ABSWIF
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
1个内六角螺栓(SUS)
+0.015/0
8.5
23
25
39
5
10
32
27
25
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
10
M4×10
ABSSWIF8
ABSSWIF
圆法兰型
SUS304
-
1个内六角螺栓(SUS)
+0.015/0
8.5
23
25
39
5
10
32
27
25
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
10
M4×10
ABSWIHB8
ABSWIHB
两面切割法兰型
S45C
发黑
1个内六角螺栓
+0.015/0
8.5
23
25
39
5
10
32
27
25
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
10
M4×10
ABSWIH8
ABSWIH
两面切割法兰型
S45C
无电解镀镍
1个内六角螺栓(SUS)
+0.015/0
8.5
23
25
39
5
10
32
27
25
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
10
M4×10
ABSSWIH8
ABSSWIH
两面切割法兰型
SUS304
-
1个内六角螺栓(SUS)
+0.015/0
8.5
23
25
39
5
10
32
27
25
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
10
M4×10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表