CADW,CADT - 联轴器-膜片式联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_725.prj},{NB=CADW50-14-14},{D=50},{L=57},{LL=18},{D3=26.0},{F=6.0},{G=18.0},{MZ=5.0},{JXH=1.0},{JXK=12.0},{KZJ=6},{KSD=9},{KJ=19.25},{LSKWZD=7.00},{LSKZJ=9.000},{LSKJJC=4.000},{XIAOZJ=10.00},{XIAOJIANJU=38.50},{XIAOCHANGDU=4.80},{DANGBANHOU=0.8},{ZHONGJIANHOU=9.00},{JIANKUHOU=6.0},{DANGBANZJ=49.6},{CODE=CADW},{TYPE=shuangmopianxing},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{MAT3=buxiugang},{SUR=-},{ENCL=neiliujiaoluoshuangudingluosi},{DWB='14','14','15','15','16','16','17','17','18','18','19','19','20','20','22','22','24','24','25','25'},{D2Z3='','shezhi RDC'},{I=8.1X10^-5},{M=M5},{A=7},{Z=9},{C=1.5},{E=0.15},{H=2200},{MAXSPEED=12000},{D1=14},{ALT1=},{LDC=0.00},{RDC=0.0},{ALT2=},{D2=14},{ALT3=},{ALT4=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
膜片 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
销 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LK
LK(左轴)
[mm]
RK
RK(右轴)
[mm]
I
惯性矩(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
L
l
[mm]
LL
ℓ
[mm]
D3
d3
[mm]
F
f
[mm]
G
g
[mm]
M
紧固螺栓
[mm]
A
紧固扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
Z
容许扭矩
ⁿ/ₐ
C
容许偏角
[°]
E
容许偏心
[mm]
H
静态扭转刚度(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
MAXSPEED
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
J
容许轴向振幅
[mm]
K
补偿系数
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
CADW19-4-4
CADW
双膜片型
铝合金
不锈钢
不锈钢
-
内六角螺栓固定螺丝
19
0
0
8.7X10^-7
27
8
8.5
2.5
6.5
M2
0.5
0.7
1.5
0.12
200
33000
±0.5
1
18
CADW25-6-6
CADW
双膜片型
铝合金
不锈钢
不锈钢
-
内六角螺栓固定螺丝
25
0
0
2.7X10^-6
31
10
12.5
3.5
9.0
M2.5
1
1
1.5
0.12
450
25000
±0.5
1
25
CADW32-8-8
CADW
双膜片型
铝合金
不锈钢
不锈钢
-
内六角螺栓固定螺丝
32
0
0
9.6X10^-6
40
12
16.0
4.0
11.0
M3
1.5
2.5
1.5
0.15
1100
19000
±0.5
1
60
CADW40-8-8
CADW
双膜片型
铝合金
不锈钢
不锈钢
-
内六角螺栓固定螺丝
40
0
0
1.9X10^-5
44
14
21.0
5.0
15.0
M4
2.5
3.5
1.5
0.15
1400
15000
±0.5
1
100
CADW50-14-14
CADW
双膜片型
铝合金
不锈钢
不锈钢
-
内六角螺栓固定螺丝
50
0
0
8.1X10^-5
57
18
26.0
6.0
18.0
M5
7
9
1.5
0.15
2200
12000
±0.5
1
210
CADT19-4-4
CADT
单膜片型
铝合金
不锈钢
不锈钢
-
内六角螺栓固定螺丝
19
0
0
6.3X10^-7
20
8
8.5
2.5
6.5
M2
0.5
0.7
0.7
-
280
33000
±0.2
1
9
CADT25-6-6
CADT
单膜片型
铝合金
不锈钢
不锈钢
-
内六角螺栓固定螺丝
25
0
0
2.1X10^-6
24
10
12.5
3.5
9.0
M2.5
1
1
0.7
-
630
25000
±0.2
1
19
CADT32-8-8
CADT
单膜片型
铝合金
不锈钢
不锈钢
-
内六角螺栓固定螺丝
32
0
0
7.2X10^-6
29
12
16.0
4.0
11.0
M3
1.5
2.5
0.7
-
1600
19000
±0.2
1
41
CADT40-8-8
CADT
单膜片型
铝合金
不锈钢
不锈钢
-
内六角螺栓固定螺丝
40
0
0
1.3X10^-5
33
14
21.0
5.0
15.0
M4
2.5
3.5
0.7
-
2600
15000
±0.2
1
68
CADT50-14-14
CADT
单膜片型
铝合金
不锈钢
不锈钢
-
内六角螺栓固定螺丝
50
0
0
6.1X10^-5
42
18
26.0
6.0
18.0
M5
7
9
0.7
-
3100
12000
±0.2
1
140
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表