CACC,CACCLK,CACCRK,CACCWK - 联轴器-十字形联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_752.prj},{NB=CACCLK38-18-18},{CODE=CACCLK},{TYPE=daijiancaokong d1(dance)},{SIZE=38},{MAT1=SUS304},{MAT2=jusuoquan},{ENCL=neiliujiaoluoshuan},{D1=18},{LDC=0.00},{ALT1=},{RDC=0.00},{ALT2=},{D2=18},{D2Z3='','yishezhi RDC'},{ALT3=TJBZ},{ALT4=TJBZ},{D=38.0},{DD1=41.0},{DD2=41},{D3=16.0},{L=40.0},{LL=15.0},{A=13.7},{F=7.0},{M=M5},{MZ=5.0},{JGNJ=8},{RXNJ=28},{RXPJ=3},{RXPX=2.5},{JTNZGD=3500},{MAXSPEED=5800},{GXJ=8X10^-5},{RXZXZ=±0.6},{WEI=240},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221038.html},{ZJTK=4.000},{ZJTH=7.000},{LSKZJ=4.300},{LSKJJC=7.100},{CAOS=11.000},{CAOK=1.500},{PPATH=szxlzq_752/szxlzq_752_zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SIZE
公称尺寸
ⁿ/ₐ
MAT1
毂 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
调整环 材质
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
KLH
KLH(左轴)
ⁿ/ₐ
KRH
KRH(右轴)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
D1
[mm]
DD2
D2
[mm]
D3
d3
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
紧固螺栓/止动螺丝
ⁿ/ₐ
JGNJ
紧固扭矩
[N·m]
RXNJ
容许扭矩
[N·m]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXPX
容许偏心
[mm]
JTNZGD
静态扭转刚度
[(N·m/rad)]
MAXSPEED
最高转速
[r/min]
GXJ
惯性矩
[kg·m²]
RXZXZ
容许轴向振幅
[mm]
WEI
重量
[g]
CACC15-4-4
CACC
标准孔
15
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
14.5
15.0
16
5.0
18.4
6.6
4.5
3.2
M2.5
1
1.6
3
0.8
90
10000
5X10^-7
±0.45
15
CACC17-5-5
CACC
标准孔
17
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
16.8
17.5
19
7.2
24.4
9.0
5.0
4.0
M3
1.8
2.2
3
1
250
10000
1.0X10^-6
±0.55
28
CACC20-6-6
CACC
标准孔
20
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
20.0
21.0
23
8.2
27.2
10.0
7.0
4.5
M3
1.8
3.2
3
1.5
340
8000
2.4X10^-6
±0.6
40
CACC26-6-6
CACC
标准孔
26
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
26.0
27.0
29
12.0
30.4
11.5
8.4
5.0
M4
3
6
3
2
420
6500
8X10^-6
±0.6
85
CACC30-8-8
CACC
标准孔
30
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
30.0
31.0
32
13.0
33.0
12.0
8.5
6.0
M5
8
15
3
2
1200
6200
2.0X10^-5
±0.6
100
CACC30-12-12
CACC
标准孔
30
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
30.0
31.0
32
13.0
33.0
12.0
9.0
6.0
M4
4.5
15
3
2
1200
6200
2.0X10^-5
±0.6
100
CACC34-10-10
CACC
标准孔
34
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
34.0
35.0
37
13.0
34.0
13.0
11.0
6.0
M5
8
16
3
2.5
2400
6000
2.5X10^-5
±0.6
155
CACC38-10-10
CACC
标准孔
38
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
38.0
41.0
41
16.0
40.0
15.0
11.5
7.0
M5
8
28
3
2.5
3500
5800
8X10^-5
±0.6
240
CACC38-18-18
CACC
标准孔
38
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
38.0
41.0
41
16.0
40.0
15.0
13.7
7.0
M5
8
28
3
2.5
3500
5800
8X10^-5
±0.6
240
CACCLK15-6-6
CACCLK
带键槽孔 d1(单侧)
15
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
14.5
15.0
16
5.0
18.4
6.6
4.5
3.2
M2.5
1
1.6
3
0.8
90
10000
5X10^-7
±0.45
15
CACCLK17-6-6
CACCLK
带键槽孔 d1(单侧)
17
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
16.8
17.5
19
7.2
24.4
9.0
5.0
4.0
M3
1.8
2.2
3
1
250
10000
1.0X10^-6
±0.55
28
CACCLK20-6-6
CACCLK
带键槽孔 d1(单侧)
20
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
20.0
21.0
23
8.2
27.2
10.0
7.0
4.5
M3
1.8
3.2
3
1.5
340
8000
2.4X10^-6
±0.6
40
CACCLK26-6-6
CACCLK
带键槽孔 d1(单侧)
26
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
26.0
27.0
29
12.0
30.4
11.5
8.4
5.0
M4
3
6
3
2
420
6500
8X10^-6
±0.6
85
CACCLK30-8-8
CACCLK
带键槽孔 d1(单侧)
30
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
30.0
31.0
32
13.0
33.0
12.0
8.5
6.0
M5
8
15
3
2
1200
6200
2.0X10^-5
±0.6
100
CACCLK30-12-12
CACCLK
带键槽孔 d1(单侧)
30
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
30.0
31.0
32
13.0
33.0
12.0
9.0
6.0
M4
4.5
15
3
2
1200
6200
2.0X10^-5
±0.6
100
CACCLK34-10-10
CACCLK
带键槽孔 d1(单侧)
34
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
34.0
35.0
37
13.0
34.0
13.0
11.0
6.0
M5
8
16
3
2.5
2400
6000
2.5X10^-5
±0.6
155
CACCLK38-10-10
CACCLK
带键槽孔 d1(单侧)
38
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
38.0
41.0
41
16.0
40.0
15.0
11.5
7.0
M5
8
28
3
2.5
3500
5800
8X10^-5
±0.6
240
CACCLK38-18-18
CACCLK
带键槽孔 d1(单侧)
38
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
38.0
41.0
41
16.0
40.0
15.0
13.7
7.0
M5
8
28
3
2.5
3500
5800
8X10^-5
±0.6
240
CACCRK15-6-6
CACCRK
带键槽孔 d2(单侧)
15
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
14.5
15.0
16
5.0
18.4
6.6
4.5
3.2
M2.5
1
1.6
3
0.8
90
10000
5X10^-7
±0.45
15
CACCRK17-6-6
CACCRK
带键槽孔 d2(单侧)
17
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
16.8
17.5
19
7.2
24.4
9.0
5.0
4.0
M3
1.8
2.2
3
1
250
10000
1.0X10^-6
±0.55
28
CACCRK20-6-6
CACCRK
带键槽孔 d2(单侧)
20
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
20.0
21.0
23
8.2
27.2
10.0
7.0
4.5
M3
1.8
3.2
3
1.5
340
8000
2.4X10^-6
±0.6
40
CACCRK26-6-6
CACCRK
带键槽孔 d2(单侧)
26
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
26.0
27.0
29
12.0
30.4
11.5
8.4
5.0
M4
3
6
3
2
420
6500
8X10^-6
±0.6
85
CACCRK30-8-8
CACCRK
带键槽孔 d2(单侧)
30
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
30.0
31.0
32
13.0
33.0
12.0
8.5
6.0
M5
8
15
3
2
1200
6200
2.0X10^-5
±0.6
100
CACCRK30-12-12
CACCRK
带键槽孔 d2(单侧)
30
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
30.0
31.0
32
13.0
33.0
12.0
9.0
6.0
M4
4.5
15
3
2
1200
6200
2.0X10^-5
±0.6
100
CACCRK34-10-10
CACCRK
带键槽孔 d2(单侧)
34
SUS304
聚缩醛
内六角螺栓
0
0
34.0
35.0
37
13.0
34.0
13.0
11.0
6.0
M5
8
16
3
2.5
2400
6000
2.5X10^-5
±0.6
155
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表