CACG,CACGRK,CACGWK - 联轴器-十字形联轴器-高刚性止动螺丝固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_753.prj},{NB=CACGRK20-6-6},{CODE=CACGRK},{TYPE=daijiancaokong d2(dance)},{SIZE=20},{MAT1=SUS304},{MAT2=lvqingtong},{ENCL=zhidongluosi},{D1=6},{LDC=0.00},{ALT1=},{RDC=0.00},{ALT2=},{D2=6},{D2Z3='','yishezhi RDC'},{ALT3=TJBZ},{ALT4=TJBZ},{D=20.0},{DD1=21.0},{D3=9.0},{L=21.4},{LL=7.0},{F=3.4},{M=M4},{MZ=4.0},{JGNJ=1.7},{RXNJ=7},{RXPJ=1.5},{RXPX=0.5},{JTNZGD=2200},{MAXSPEED=6000},{GXJ=2X10^-6},{RXZXZ=±0.1},{WEI=37},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221049.html},{ZJTK=3.200},{ZJTH=5.800},{PPATH=szxlzq_753/szxlzq_753-zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SIZE
公称尺寸
ⁿ/ₐ
MAT1
毂 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
调整环 材质
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
KLH
KLH(左轴)
ⁿ/ₐ
KRH
KRH(右轴)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
D1
[mm]
D3
d3
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
F
[mm]
M
止动螺丝
ⁿ/ₐ
JGNJ
紧固扭矩
[N·m]
RXNJ
容许扭矩
[N·m]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXPX
容许偏心
[mm]
JTNZGD
静态扭转刚度
[(N·m/rad)]
MAXSPEED
最高转速
[r/min]
GXJ
惯性矩
[kg·m²]
RXZXZ
容许轴向振幅
[mm]
WEI
重量
[g]
CACG15-4-4
CACG
标准孔
15
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
14.5
15.0
7.2
16.0
5.4
2.6
M3
0.7
3
1.5
0.5
800
8000
4X10^-8
±0.1
15
CACG17-5-5
CACG
标准孔
17
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
16.8
17.5
8.2
19.8
6.7
3.2
M4
1.7
5
1.5
0.5
1000
7000
1X10^-7
±0.1
25
CACG20-6-6
CACG
标准孔
20
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
20.0
21.0
9.0
21.4
7.0
3.4
M4
1.7
7
1.5
0.5
2200
6000
2X10^-6
±0.1
37
CACG26-6-6
CACG
标准孔
26
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
26.0
27.0
12.0
25.6
9.0
4.0
M4
1.7
10
1.5
0.8
4000
5000
6X10^-6
±0.2
79
CACG30-8-8
CACG
标准孔
30
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
30.0
31.0
14.0
33.0
12.0
6.0
M4
1.7
30
1.5
1
5500
5000
2.5X10^-5
±0.3
120
CACG34-10-10
CACG
标准孔
34
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
34.0
35.0
14.0
34.0
13.0
5.5
M5
4
32
1.5
1
8000
4000
4X10^-5
±0.2
180
CACG38-10-10
CACG
标准孔
38
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
38.0
41.0
17.0
39.5
15.0
7.0
M5
4
50
1.5
1
11000
4000
1X10^-4
±0.3
256
CACGRK15-6.35-6.35
CACGRK
带键槽孔 d2(单侧)
15
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
14.5
15.0
7.2
16.0
5.4
2.6
M3
0.7
3
1.5
0.5
800
8000
4X10^-8
±0.1
15
CACGRK17-6-6
CACGRK
带键槽孔 d2(单侧)
17
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
16.8
17.5
8.2
19.8
6.7
3.2
M4
1.7
5
1.5
0.5
1000
7000
1X10^-7
±0.1
25
CACGRK20-6-6
CACGRK
带键槽孔 d2(单侧)
20
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
20.0
21.0
9.0
21.4
7.0
3.4
M4
1.7
7
1.5
0.5
2200
6000
2X10^-6
±0.1
37
CACGRK26-6-6
CACGRK
带键槽孔 d2(单侧)
26
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
26.0
27.0
12.0
25.6
9.0
4.0
M4
1.7
10
1.5
0.8
4000
5000
6X10^-6
±0.2
79
CACGRK30-8-8
CACGRK
带键槽孔 d2(单侧)
30
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
30.0
31.0
14.0
33.0
12.0
6.0
M4
1.7
30
1.5
1
5500
5000
2.5X10^-5
±0.3
120
CACGRK34-10-10
CACGRK
带键槽孔 d2(单侧)
34
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
34.0
35.0
14.0
34.0
13.0
5.5
M5
4
32
1.5
1
8000
4000
4X10^-5
±0.2
180
CACGRK38-10-10
CACGRK
带键槽孔 d2(单侧)
38
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
38.0
41.0
17.0
39.5
15.0
7.0
M5
4
50
1.5
1
11000
4000
1X10^-4
±0.3
256
CACGWK15-6.35-6.35
CACGWK
带键槽孔 d1·d2(两侧)
15
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
14.5
15.0
7.2
16.0
5.4
2.6
M3
0.7
3
1.5
0.5
800
8000
4X10^-8
±0.1
15
CACGWK17-6-6
CACGWK
带键槽孔 d1·d2(两侧)
17
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
16.8
17.5
8.2
19.8
6.7
3.2
M4
1.7
5
1.5
0.5
1000
7000
1X10^-7
±0.1
25
CACGWK20-6-6
CACGWK
带键槽孔 d1·d2(两侧)
20
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
20.0
21.0
9.0
21.4
7.0
3.4
M4
1.7
7
1.5
0.5
2200
6000
2X10^-6
±0.1
37
CACGWK26-6-6
CACGWK
带键槽孔 d1·d2(两侧)
26
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
26.0
27.0
12.0
25.6
9.0
4.0
M4
1.7
10
1.5
0.8
4000
5000
6X10^-6
±0.2
79
CACGWK30-8-8
CACGWK
带键槽孔 d1·d2(两侧)
30
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
30.0
31.0
14.0
33.0
12.0
6.0
M4
1.7
30
1.5
1
5500
5000
2.5X10^-5
±0.3
120
CACGWK34-10-10
CACGWK
带键槽孔 d1·d2(两侧)
34
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
34.0
35.0
14.0
34.0
13.0
5.5
M5
4
32
1.5
1
8000
4000
4X10^-5
±0.2
180
CACGWK38-10-10
CACGWK
带键槽孔 d1·d2(两侧)
38
SUS304
铝青铜
止动螺丝
0
0
38.0
41.0
17.0
39.5
15.0
7.0
M5
4
50
1.5
1
11000
4000
1X10^-4
±0.3
256
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表