CFABN,CFABB,CFABS - 齿轮/齿条-直齿轮-压力角20°模数0.8-B/K形
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
18-齿轮-齿条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/r1/cl-932_asmtab.prj},{NB=CFABN0.8-15-7-K-4},{CODE=CFABN},{NT=15},{B=7},{TS=K},{PS=4},{ZJG1=},{Z=0.0},{J=0.0},{ZJG2=},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{ZJG3=},{ZJG4=},{BS=0.0},{ZJG5=},{TPC=-},{PPATH=cl-932/cl-932_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SHS
轴孔规格
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
DD
基准圆直径
[mm]
D
齿顶圆直径
[mm]
G
齿根圆直径
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LL1
ℓ1
[mm]
LL2
ℓ2
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
[mm]
CFABN0.8-15-7-K-4
CFABN
S45C
-
圆孔+螺纹孔
0.8
12.0
13.6
10.00
13.6
20
13
3
M3
CFABB0.8-15-7-K-4
CFABB
S45C
发黑
圆孔+螺纹孔
0.8
12.0
13.6
10.00
13.6
20
13
3
M3
CFABS0.8-15-7-K-4
CFABS
SUS304
-
圆孔+螺纹孔
0.8
12.0
13.6
10.00
13.6
20
13
3
M3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表