DBEMCH,DBENCN,DBEPS,DBEQCH,DBERCN,DBESS,DBBS,DBES - 定位导向零件-调整螺丝块-沉孔型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
21-定位导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1182-1.prj},{NB=DBEQCH8-6},{CODE=DBEQCH},{TYPE=chen kong xing/chi cun zhi ding xing},{THR=xi ya luo wen},{MAT=S45C},{SUR=fa hei},{M=8},{H=6},{HX=[6:22/1]},{H1=6},{T=9},{MP=8×0.75},{L=30},{P1=19.0},{D1=8.0},{D2=4.5},{V1=5.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221288.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
MP
M×螺距
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
V1
[mm]
DBEMCH3-3
DBEMCH
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
S45C
发黑
3
3
7
3×0.5
21
13.0
6.0
3.5
4.0
DBEMCH4-4
DBEMCH
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
S45C
发黑
4
4
7
4×0.7
21
13.0
6.0
3.5
4.0
DBEMCH5-4
DBEMCH
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
S45C
发黑
5
4
9
5×0.8
30
19.0
8.0
4.5
5.0
DBEMCH6-5
DBEMCH
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
S45C
发黑
6
5
9
6×1.0
30
19.0
8.0
4.5
5.0
DBEMCH8-6
DBEMCH
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
S45C
发黑
8
6
9
8×1.25
30
19.0
8.0
4.5
5.0
DBEMCH10-7
DBEMCH
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
S45C
发黑
10
7
12
10×1.5
40
25.0
9.5
5.5
6.0
DBEMCH12-8
DBEMCH
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
S45C
发黑
12
8
12
12×1.75
40
25.0
9.5
5.5
6.0
DBENCN3-3
DBENCN
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
3
3
7
3×0.5
21
13.0
6.0
3.5
4.0
DBENCN4-4
DBENCN
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
4
4
7
4×0.7
21
13.0
6.0
3.5
4.0
DBENCN5-4
DBENCN
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
5
4
9
5×0.8
30
19.0
8.0
4.5
5.0
DBENCN6-5
DBENCN
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
6
5
9
6×1.0
30
19.0
8.0
4.5
5.0
DBENCN8-6
DBENCN
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
8
6
9
8×1.25
30
19.0
8.0
4.5
5.0
DBENCN10-7
DBENCN
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
10
7
12
10×1.5
40
25.0
9.5
5.5
6.0
DBENCN12-8
DBENCN
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
12
8
12
12×1.75
40
25.0
9.5
5.5
6.0
DBEPS3-3
DBEPS
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
SUS304
-
3
3
7
3×0.5
21
13.0
6.0
3.5
4.0
DBEPS4-4
DBEPS
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
SUS304
-
4
4
7
4×0.7
21
13.0
6.0
3.5
4.0
DBEPS5-4
DBEPS
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
SUS304
-
5
4
9
5×0.8
30
19.0
8.0
4.5
5.0
DBEPS6-5
DBEPS
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
SUS304
-
6
5
9
6×1.0
30
19.0
8.0
4.5
5.0
DBEPS8-6
DBEPS
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
SUS304
-
8
6
9
8×1.25
30
19.0
8.0
4.5
5.0
DBEPS10-7
DBEPS
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
SUS304
-
10
7
12
10×1.5
40
25.0
9.5
5.5
6.0
DBEPS12-8
DBEPS
沉孔型/尺寸指定型
粗牙螺纹
SUS304
-
12
8
12
12×1.75
40
25.0
9.5
5.5
6.0
DBEQCH3-3
DBEQCH
沉孔型/尺寸指定型
细牙螺纹
S45C
发黑
3
3
7
3×0.35
21
13.0
6.0
3.5
4.0
DBEQCH4-4
DBEQCH
沉孔型/尺寸指定型
细牙螺纹
S45C
发黑
4
4
7
4×0.5
21
13.0
6.0
3.5
4.0
DBEQCH5-4
DBEQCH
沉孔型/尺寸指定型
细牙螺纹
S45C
发黑
5
4
9
5×0.5
30
19.0
8.0
4.5
5.0
DBEQCH6-5
DBEQCH
沉孔型/尺寸指定型
细牙螺纹
S45C
发黑
6
5
9
6×0.75
30
19.0
8.0
4.5
5.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表