您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HDCTB,HDCTM,HDCTBM,HDCTAM,HDCTS - 支柱固定夹底座-底座用支架-侧面安装型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1466.prj},{NB=HDCTBM15},{CODE=HDCTBM},{D=15},{DH7=+0.018/0},{A=50},{B=40},{L=38},{T=12},{F=38},{G=20},{K=6.6},{HH=18},{H=12.5},{E=25},{DD=6.6},{DD1=11.0},{Z=6.5},{MA=M6},{MAX=6},{W=2},{NLJ=5.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
W
[mm]
HDCTB10
HDCTB
侧面安装型
S45C
发黑
内六角螺栓
10
+0.015/0
40
35
32
10
30
18
4.4
15
10.5
20
5.0
8.0
4.5
M4
2
HDCTB12
HDCTB
侧面安装型
S45C
发黑
内六角螺栓
12
+0.018/0
44
35
32
10
34
18
5.5
14
11.5
22
5.5
9.0
5.5
M5
2
HDCTB15
HDCTB
侧面安装型
S45C
发黑
内六角螺栓
15
+0.018/0
50
40
38
12
38
20
6.6
18
12.5
25
6.6
11.0
6.5
M6
2
HDCTB16
HDCTB
侧面安装型
S45C
发黑
内六角螺栓
16
+0.018/0
50
40
38
12
38
20
6.6
18
12.5
25
6.6
11.0
6.5
M6
2
HDCTB20
HDCTB
侧面安装型
S45C
发黑
内六角螺栓
20
+0.021/0
65
45
45
12
50
25
6.6
22
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
HDCTB25
HDCTB
侧面安装型
S45C
发黑
内六角螺栓
25
+0.021/0
80
60
53
12
60
36
9.0
27
18.0
35
6.6
11.0
6.5
M6
2
HDCTB30
HDCTB
侧面安装型
S45C
发黑
内六角螺栓
30
+0.021/0
90
60
60
15
70
36
9.0
30
21.0
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
HDCTB35
HDCTB
侧面安装型
S45C
发黑
内六角螺栓
35
+0.025/0
105
80
68
15
80
40
11.0
35
24.0
50
9.0
14.0
9.0
M8
3
HDCTB40
HDCTB
侧面安装型
S45C
发黑
内六角螺栓
40
+0.025/0
115
80
76
15
90
40
11.0
38
27.0
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
HDCTB50
HDCTB
侧面安装型
S45C
发黑
内六角螺栓
50
+0.025/0
135
100
87
18
105
50
14.0
43
33.0
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
HDCTM10
HDCTM
侧面安装型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.015/0
40
35
32
10
30
18
4.4
15
10.5
20
5.0
8.0
4.5
M4
2
HDCTM12
HDCTM
侧面安装型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.018/0
44
35
32
10
34
18
5.5
14
11.5
22
5.5
9.0
5.5
M5
2
HDCTM15
HDCTM
侧面安装型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.018/0
50
40
38
12
38
20
6.6
18
12.5
25
6.6
11.0
6.5
M6
2
HDCTM16
HDCTM
侧面安装型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
16
+0.018/0
50
40
38
12
38
20
6.6
18
12.5
25
6.6
11.0
6.5
M6
2
HDCTM20
HDCTM
侧面安装型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.021/0
65
45
45
12
50
25
6.6
22
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
HDCTM25
HDCTM
侧面安装型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.021/0
80
60
53
12
60
36
9.0
27
18.0
35
6.6
11.0
6.5
M6
2
HDCTM30
HDCTM
侧面安装型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
30
+0.021/0
90
60
60
15
70
36
9.0
30
21.0
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
HDCTM35
HDCTM
侧面安装型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
35
+0.025/0
105
80
68
15
80
40
11.0
35
24.0
50
9.0
14.0
9.0
M8
3
HDCTM40
HDCTM
侧面安装型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
40
+0.025/0
115
80
76
15
90
40
11.0
38
27.0
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
HDCTM50
HDCTM
侧面安装型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
50
+0.025/0
135
100
87
18
105
50
14.0
43
33.0
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
HDCTBM10
HDCTBM
侧面安装型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
10
+0.015/0
40
35
32
10
30
18
4.4
15
10.5
20
5.0
8.0
4.5
M4
2
HDCTBM12
HDCTBM
侧面安装型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
12
+0.018/0
44
35
32
10
34
18
5.5
14
11.5
22
5.5
9.0
5.5
M5
2
HDCTBM15
HDCTBM
侧面安装型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
15
+0.018/0
50
40
38
12
38
20
6.6
18
12.5
25
6.6
11.0
6.5
M6
2
HDCTBM16
HDCTBM
侧面安装型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
16
+0.018/0
50
40
38
12
38
20
6.6
18
12.5
25
6.6
11.0
6.5
M6
2
HDCTBM20
HDCTBM
侧面安装型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
20
+0.021/0
65
45
45
12
50
25
6.6
22
15.0
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表