您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HDKDT,HDMDT,HDALD,HDHLD,HDBJS,HSBKS - 支柱固定夹底座-支柱固定夹-同径直交型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1471.prj},{NB=HDALD30},{CODE=HDALD},{TYPE=tong jing zhi jiao biao zhun xing},{MAT=lv he jin},{SUR=hei se yang ji yang hua chu li},{AC=nei liu jiao luo shuan},{D=30},{DH7=+0.021/0},{A=95},{B=40},{C=40},{E=29},{F=37},{H=21},{S=20},{M=M8},{MX=8},{DD=9.0},{NLJ=6.5},{T1=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
HDKDT6
HDKDT
同径直交标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
6
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
HDKDT8
HDKDT
同径直交标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
8
+0.015/0
41
12
12
14
13
8
0
M5
5.5
HDKDT10
HDKDT
同径直交标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
HDKDT12
HDKDT
同径直交标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
HDKDT15
HDKDT
同径直交标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
HDKDT16
HDKDT
同径直交标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
16
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
HDKDT20
HDKDT
同径直交标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
HDKDT25
HDKDT
同径直交标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
18
16
M6
6.6
HDKDT30
HDKDT
同径直交标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
30
+0.021/0
95
40
40
29
37
21
20
M8
9.0
HDKDT35
HDKDT
同径直交标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
35
+0.025/0
107
45
45
32
43
24
24
M8
9.0
HDMDT6
HDMDT
同径直交标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
6
+0.012/0
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
HDMDT8
HDMDT
同径直交标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
8
+0.015/0
41
12
12
14
13
8
0
M5
5.5
HDMDT10
HDMDT
同径直交标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
HDMDT12
HDMDT
同径直交标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
HDMDT15
HDMDT
同径直交标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
HDMDT16
HDMDT
同径直交标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
16
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
HDMDT20
HDMDT
同径直交标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.021/0
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
HDMDT25
HDMDT
同径直交标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.021/0
83
32
32
25
33
18
16
M6
6.6
HDMDT30
HDMDT
同径直交标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
30
+0.021/0
95
40
40
29
37
21
20
M8
9.0
HDMDT35
HDMDT
同径直交标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
35
+0.025/0
107
45
45
32
43
24
24
M8
9.0
HDALD8
HDALD
同径直交标准型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
8
+0.015/0
41
12
12
14
13
8
0
M5
5.5
HDALD10
HDALD
同径直交标准型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
10
+0.015/0
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
HDALD12
HDALD
同径直交标准型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
12
+0.018/0
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
HDALD15
HDALD
同径直交标准型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
15
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
HDALD16
HDALD
同径直交标准型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
16
+0.018/0
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表