HDEBCH,HDEBCN,HDEBLY,HDEBS,HDECCH,HDECCN,HDECLY,HDECLB,HDECS - 支柱固定夹底座-支柱固定夹-孔距固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1495hdebch.prj},{NB=HDECCH12},{CODE=HDECCH},{D=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATB
附件(螺钉)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
N1
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
N
[mm]
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
S
[mm]
HDEBCH8
HDEBCH
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
EBC
8
+0.015/0
10
30
12
12
9
15
5
9
6
M3
0
M5
5.5
2
HDEBCH10
HDEBCH
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
EBC
10
+0.015/0
11
32
16
16
9
16
5
10
8
M4
0
M5
5.5
2
HDEBCH12
HDEBCH
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
EBC
12
+0.018/0
13
35
16
16
9
17
5
11
8
M4
0
M5
5.5
2
HDEBCH15
HDEBCH
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
EBC
15
+0.018/0
17
46
22
22
12
21
8
13
12
M5
12
M5
5.5
2
HDEBCH20
HDEBCH
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
EBC
20
+0.021/0
20
53
28
28
16
23
10
16
16
M6
14
M6
6.6
2
HDEBCH25
HDEBCH
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
EBC
25
+0.021/0
23
59
32
32
19
26
10
19
20
M6
16
M6
6.6
2
HDEBCH30
HDEBCH
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
EBC
30
+0.021/0
27
67
40
40
19
30
10
22
25
M8
20
M8
9.0
2
HDEBCH35
HDEBCH
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
EBC
35
+0.025/0
30
73
45
45
22
33
10
25
28
M8
20
M8
9.0
2
HDEBCH40
HDEBCH
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
EBC
40
+0.025/0
34
80
50
50
25
35
10
27
30
M8
20
M8
9.0
2
HDEBCH50
HDEBCH
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
EBC
50
+0.025/0
45
104
65
65
32
44
15
34
38
M10
32
M10
11.0
2
HDEBCN8
HDEBCN
孔距固定型/标准型
S45C
无电解镀镍
EBSC
8
+0.015/0
10
30
12
12
9
15
5
9
6
M3
0
M5
5.5
2
HDEBCN10
HDEBCN
孔距固定型/标准型
S45C
无电解镀镍
EBSC
10
+0.015/0
11
32
16
16
9
16
5
10
8
M4
0
M5
5.5
2
HDEBCN12
HDEBCN
孔距固定型/标准型
S45C
无电解镀镍
EBSC
12
+0.018/0
13
35
16
16
9
17
5
11
8
M4
0
M5
5.5
2
HDEBCN15
HDEBCN
孔距固定型/标准型
S45C
无电解镀镍
EBSC
15
+0.018/0
17
46
22
22
12
21
8
13
12
M5
12
M5
5.5
2
HDEBCN20
HDEBCN
孔距固定型/标准型
S45C
无电解镀镍
EBSC
20
+0.021/0
20
53
28
28
16
23
10
16
16
M6
14
M6
6.6
2
HDEBCN25
HDEBCN
孔距固定型/标准型
S45C
无电解镀镍
EBSC
25
+0.021/0
23
59
32
32
19
26
10
19
20
M6
16
M6
6.6
2
HDEBCN30
HDEBCN
孔距固定型/标准型
S45C
无电解镀镍
EBSC
30
+0.021/0
27
67
40
40
19
30
10
22
25
M8
20
M8
9.0
2
HDEBCN35
HDEBCN
孔距固定型/标准型
S45C
无电解镀镍
EBSC
35
+0.025/0
30
73
45
45
22
33
10
25
28
M8
20
M8
9.0
2
HDEBLY8
HDEBLY
孔距固定型/标准型
A6063
黑色阳极氧化
EBC
8
+0.015/0
10
30
12
12
9
15
5
9
6
M3
0
M5
5.5
2
HDEBLY10
HDEBLY
孔距固定型/标准型
A6063
黑色阳极氧化
EBC
10
+0.015/0
11
32
16
16
9
16
5
10
8
M4
0
M5
5.5
2
HDEBLY12
HDEBLY
孔距固定型/标准型
A6063
黑色阳极氧化
EBC
12
+0.018/0
13
35
16
16
9
17
5
11
8
M4
0
M5
5.5
2
HDEBLY15
HDEBLY
孔距固定型/标准型
A6063
黑色阳极氧化
EBC
15
+0.018/0
17
46
22
22
12
21
8
13
12
M5
12
M5
5.5
2
HDEBLY20
HDEBLY
孔距固定型/标准型
A6063
黑色阳极氧化
EBC
20
+0.021/0
20
53
28
28
16
23
10
16
16
M6
14
M6
6.6
2
HDEBLY25
HDEBLY
孔距固定型/标准型
A6063
黑色阳极氧化
EBC
25
+0.021/0
23
59
32
32
19
26
10
19
20
M6
16
M6
6.6
2
HDEBLY30
HDEBLY
孔距固定型/标准型
A6063
黑色阳极氧化
EBC
30
+0.021/0
27
67
40
40
19
30
10
22
25
M8
20
M8
9.0
2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表