ECBC,ECBB,ECBM,ECBA,ECBS - 金属垫圈-带螺栓孔型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
28-垫圈-轴环-垫片
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t7/ecbb-1520-1.prj},{NB=ECBM30-V3-Q12-T1},{CODE=ECBM},{MAT=S45C},{SUR=wudianjie},{D=30.0},{V=3.0},{VX=[3:10/0.5]},{Q=12.0},{QX=[$QMIN.:$QMAX./0.5]},{QMAX=20.0},{QXMIN=12.0},{T=1.0},{TX=[1:10/1]},{DO=4.5},{SYLS=M4},{ZJGTKC=},{ZJGFC=},{FC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DO
d
ⁿ/ₐ
SYLS
适用螺栓
ⁿ/ₐ
TKC
T 公差
ⁿ/ₐ
ECBC20-V3-Q10.5-T1
ECBC
S45C
-
20.0
3.5
M3
±0.1
ECBC25-V3-Q10.5-T1
ECBC
S45C
-
25.0
3.5
M3
±0.1
ECBC30-V3-Q12-T1
ECBC
S45C
-
30.0
4.5
M4
±0.1
ECBC35-V3-Q12-T1
ECBC
S45C
-
35.0
4.5
M4
±0.1
ECBC40-V3-Q12-T1
ECBC
S45C
-
40.0
4.5
M4
±0.1
ECBC50-V3-Q14-T1
ECBC
S45C
-
50.0
5.5
M5
±0.1
ECBC60-V3-Q14-T1
ECBC
S45C
-
60.0
5.5
M5
±0.1
ECBB20-V3-Q10.5-T1
ECBB
S45C
发黑
20.0
3.5
M3
±0.1
ECBB25-V3-Q10.5-T1
ECBB
S45C
发黑
25.0
3.5
M3
±0.1
ECBB30-V3-Q12-T1
ECBB
S45C
发黑
30.0
4.5
M4
±0.1
ECBB35-V3-Q12-T1
ECBB
S45C
发黑
35.0
4.5
M4
±0.1
ECBB40-V3-Q12-T1
ECBB
S45C
发黑
40.0
4.5
M4
±0.1
ECBB50-V3-Q14-T1
ECBB
S45C
发黑
50.0
5.5
M5
±0.1
ECBB60-V3-Q14-T1
ECBB
S45C
发黑
60.0
5.5
M5
±0.1
ECBM20-V3-Q10.5-T1
ECBM
S45C
无电解镀镍
20.0
3.5
M3
±0.1
ECBM25-V3-Q10.5-T1
ECBM
S45C
无电解镀镍
25.0
3.5
M3
±0.1
ECBM30-V3-Q12-T1
ECBM
S45C
无电解镀镍
30.0
4.5
M4
±0.1
ECBM35-V3-Q12-T1
ECBM
S45C
无电解镀镍
35.0
4.5
M4
±0.1
ECBM40-V3-Q12-T1
ECBM
S45C
无电解镀镍
40.0
4.5
M4
±0.1
ECBM50-V3-Q14-T1
ECBM
S45C
无电解镀镍
50.0
5.5
M5
±0.1
ECBM60-V3-Q14-T1
ECBM
S45C
无电解镀镍
60.0
5.5
M5
±0.1
ECBA20-V3-Q10.5-T2
ECBA
铝合金
阳极氧化处理(本色)
20.0
3.5
M3
±0.1
ECBA25-V3-Q10.5-T2
ECBA
铝合金
阳极氧化处理(本色)
25.0
3.5
M3
±0.1
ECBA30-V3-Q12-T2
ECBA
铝合金
阳极氧化处理(本色)
30.0
4.5
M4
±0.1
ECBA35-V3-Q12-T2
ECBA
铝合金
阳极氧化处理(本色)
35.0
4.5
M4
±0.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表