EBDTB,EBDTM,EBDTS - 超短头型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
29-螺丝-螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t8/ebdtb1571.prj},{NB=EBDTM5-3-5},{CODE=EBDTM},{MAT=S45C},{SUR=wdjdn},{M=5.0},{L=3.0},{F=5},{FX=5,6,7,8,9,10},{E=3.5},{D=8},{A=12},{B=3.0},{LL=1.4},{HH1=3.0},{MPITCH=M5×0.8},{TL1=},{TL2=},{GGX=1.4},{FFX=4.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221993.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
粗牙螺纹
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
LL
ℓ
[mm]
HH1
h1
[mm]
EBDTB3-3-3
EBDTB
S45C
发黑
3.0
2.0
5
8
2.0
1.0
2.0
EBDTB4-3-4
EBDTB
S45C
发黑
4.0
2.8
6
10
2.5
1.2
2.5
EBDTB5-3-5
EBDTB
S45C
发黑
5.0
3.5
8
12
3.0
1.4
3.0
EBDTB6-3-6
EBDTB
S45C
发黑
6.0
4.0
10
16
4.0
1.5
3.5
EBDTB8-3-8
EBDTB
S45C
发黑
8.0
5.0
12
18
5.0
1.5
4.0
EBDTB10-3-10
EBDTB
S45C
发黑
10.0
6.0
15
20
6.0
1.5
4.5
EBDTM3-3-3
EBDTM
S45C
无电解镀镍
3.0
2.0
5
8
2.0
1.0
2.0
EBDTM4-3-4
EBDTM
S45C
无电解镀镍
4.0
2.8
6
10
2.5
1.2
2.5
EBDTM5-3-5
EBDTM
S45C
无电解镀镍
5.0
3.5
8
12
3.0
1.4
3.0
EBDTM6-3-6
EBDTM
S45C
无电解镀镍
6.0
4.0
10
16
4.0
1.5
3.5
EBDTM8-3-8
EBDTM
S45C
无电解镀镍
8.0
5.0
12
18
5.0
1.5
4.0
EBDTM10-3-10
EBDTM
S45C
无电解镀镍
10.0
6.0
15
20
6.0
1.5
4.5
EBDTS3-3-3
EBDTS
SUS303
-
3.0
2.0
5
8
2.0
1.0
2.0
EBDTS4-3-4
EBDTS
SUS303
-
4.0
2.8
6
10
2.5
1.2
2.5
EBDTS5-3-5
EBDTS
SUS303
-
5.0
3.5
8
12
3.0
1.4
3.0
EBDTS6-3-6
EBDTS
SUS303
-
6.0
4.0
10
16
4.0
1.5
3.5
EBDTS8-3-8
EBDTS
SUS303
-
8.0
5.0
12
18
5.0
1.5
4.0
EBDTS10-3-10
EBDTS
SUS303
-
10.0
6.0
15
20
6.0
1.5
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表