EBGT - 压纹锥型弹簧垫圈
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
29-螺丝-螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t8/ebgt1589.prj},{NB=EBGT8},{CODE=EBGT},{MAT=S50C~S70C},{HRD=40~48HRC},{SUR=hhys},{NO=8.0},{D=13.0},{DD=8.40},{H=1.55},{TT=1.20},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222135.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
公称型号
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
TT
t
[mm]
EBGT3
EBGT
S50C~S70C
40~48HRC
回火颜色
3.0
5.5
3.20
0.60
0.45
EBGT4
EBGT
S50C~S70C
40~48HRC
回火颜色
4.0
7.0
4.25
0.70
0.50
EBGT5
EBGT
S50C~S70C
40~48HRC
回火颜色
5.0
8.5
5.25
0.85
0.60
EBGT6
EBGT
S50C~S70C
40~48HRC
回火颜色
6.0
10.0
6.40
1.25
1.00
EBGT8
EBGT
S50C~S70C
40~48HRC
回火颜色
8.0
13.0
8.40
1.55
1.20
EBGT10
EBGT
S50C~S70C
40~48HRC
回火颜色
10.0
16.0
10.60
1.90
1.50
EBGT12
EBGT
S50C~S70C
40~48HRC
回火颜色
12.0
18.0
12.60
2.20
1.80
EBGT16
EBGT
S50C~S70C
40~48HRC
回火颜色
16.0
24.0
16.90
2.80
2.30
EBGT20
EBGT
S50C~S70C
40~48HRC
回火颜色
20.0
30.0
20.90
3.55
2.80
EBGT24
EBGT
S50C~S70C
40~48HRC
回火颜色
24.0
36.0
25.40
4.25
3.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表