EAED,EAES,EAEG,EADS,EASS,EAGS - 小零件·磁铁-平键-尺寸固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
30-小零件-磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9/xlj_1597_1.prj},{NB=EAEG12-20},{CODE=EAEG},{MAT=S45C},{TE=600N/mm2yishang},{B=12},{TOL1=0/-0.043},{L=20},{LX=20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80},{H=8},{TOL2=0/-0.09},{C=0.4~0.6},{CX=0.40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
TE
抗拉强度
[N/mm^2]
B
[mm]
TOL1
B 公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
TOL2
H 公差
ⁿ/ₐ
C
[mm]
EAED2-10
EAED
S45C
600N/mm²以上
2
0/-0.05
2
0/-0.05
0.16~0.25
EAED3-10
EAED
S45C
600N/mm²以上
3
0/-0.025
3
0/-0.025
0.16~0.25
EAED4-10
EAED
S45C
600N/mm²以上
4
0/-0.03
4
0/-0.30
0.16~0.25
EAED5-10
EAED
S45C
600N/mm²以上
5
0/-0.03
5
0/-0.30
0.25~0.4
EAED6-10
EAED
S45C
600N/mm²以上
6
0/-0.03
6
0/-0.30
0.25~0.4
EAED7-15
EAED
S45C
600N/mm²以上
7
0/-0.036
7
0/-0.036
0.25~0.4
EAED8-15
EAED
S45C
600N/mm²以上
8
0/-0.036
7
0/-0.09
0.25~0.4
EAED10-15
EAED
S45C
600N/mm²以上
10
0/-0.036
8
0/-0.09
0.4~0.6
EAED12-20
EAED
S45C
600N/mm²以上
12
0/-0.043
8
0/-0.09
0.4~0.6
EAES2-10
EAES
S45C
600N/mm²以上
2
0/-0.05
2
0/-0.05
0.16~0.25
EAES3-10
EAES
S45C
600N/mm²以上
3
0/-0.025
3
0/-0.025
0.16~0.25
EAES4-10
EAES
S45C
600N/mm²以上
4
0/-0.03
4
0/-0.30
0.16~0.25
EAES5-10
EAES
S45C
600N/mm²以上
5
0/-0.03
5
0/-0.30
0.25~0.4
EAES6-10
EAES
S45C
600N/mm²以上
6
0/-0.03
6
0/-0.30
0.25~0.4
EAES7-15
EAES
S45C
600N/mm²以上
7
0/-0.036
7
0/-0.036
0.25~0.4
EAES8-15
EAES
S45C
600N/mm²以上
8
0/-0.036
7
0/-0.09
0.25~0.4
EAES10-15
EAES
S45C
600N/mm²以上
10
0/-0.036
8
0/-0.09
0.4~0.6
EAES12-20
EAES
S45C
600N/mm²以上
12
0/-0.043
8
0/-0.09
0.4~0.6
EAEG2-10
EAEG
S45C
600N/mm²以上
2
0/-0.05
2
0/-0.05
0.16~0.25
EAEG3-10
EAEG
S45C
600N/mm²以上
3
0/-0.025
3
0/-0.025
0.16~0.25
EAEG4-10
EAEG
S45C
600N/mm²以上
4
0/-0.03
4
0/-0.30
0.16~0.25
EAEG5-10
EAEG
S45C
600N/mm²以上
5
0/-0.03
5
0/-0.30
0.25~0.4
EAEG6-10
EAEG
S45C
600N/mm²以上
6
0/-0.03
6
0/-0.30
0.25~0.4
EAEG7-15
EAEG
S45C
600N/mm²以上
7
0/-0.036
7
0/-0.036
0.25~0.4
EAEG8-15
EAEG
S45C
600N/mm²以上
8
0/-0.036
7
0/-0.09
0.25~0.4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表