EARPN - 小零件·磁铁-卡销
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
30-小零件-磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9/xlj_1610_1.prj},{NB=EARPN8},{CODE=EARPN},{ST=gesuanyanguangzhechuli},{MAT=SWRH6},{NO=8},{DD=1.6},{L=33.8},{L1=13.1},{L2=5.3},{R=4},{H=2.1},{D1=8},{D2=1.9},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222633.html},{JIAODU1=220},{CHANGDU1=7.500},{CHANGDU2=1.600},{JIAODU2=72},{JIAODU3=53},{CHANGDU4=8.1700},{JIAODU4=61}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R
[mm]
H
h
[mm]
D1
适用轴径
[mm]
D2
轴孔径
[mm]
EARPN6
EARPN
铬酸盐光泽处理
SWRH6
6
1.2
25.2
9.7
3.9
3
1.4
6
1.5
EARPN8
EARPN
铬酸盐光泽处理
SWRH6
8
1.6
33.8
13.1
5.3
4
2.1
8
1.9
EARPN10
EARPN
铬酸盐光泽处理
SWRH6
10
1.8
40.2
15.7
5.7
5
3.0
10
2.2
EARPN12
EARPN
铬酸盐光泽处理
SWRH6
12
2.0
46.0
17.5
6.0
6
4.0
12
2.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表