LAWB - 弹簧/氮气弹簧-超重载荷型弹簧-棕色
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
32-弹簧-氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t92/jxlw_1651_1.prj},{NB=LAWB20-25},{CODE=LAWB},{TYPE=chaozhongzaihexing},{MAT1=60Si2CrA},{MAT2=SWOSC-V},{MAX=Lx20%},{D=20},{L=25},{LWB=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150},{DD=10.0},{N1=1568(160)},{N2=1411(144)},{N3=1254(128)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 相当
ⁿ/ₐ
MAX
最大压缩量
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TOL
公差
ⁿ/ₐ
DD
内径
ⁿ/ₐ
DS
定数N/mm
ⁿ/ₐ
A
压紧长度
[mm]
F1
300000次F=(Lx20%)
ⁿ/ₐ
N1
300000次F=(Lx20%)
[N]
F2
500000次F=(Lx18%)
ⁿ/ₐ
N2
500000次F=(Lx18%)
[N]
F3
1000000次F=(Lx16%)
ⁿ/ₐ
N3
1000000次F=(Lx16%)
[N]
LAWB6-15
LAWB
超重载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx20%
6
±0.5
3.0
59.0(6.0)
11.6
3.0
177(18)
2.7
159(16)
2.4
142(14)
LAWB8-10
LAWB
超重载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx20%
8
±0.5
4.0
162(16.5)
7.7
2.0
323(33)
1.8
291(30)
1.6
258(26)
LAWB10-10
LAWB
超重载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx20%
10
±0.5
5.0
221(22.5)
7.6
2.0
441(45)
1.8
397(41)
1.6
353(36)
LAWB12-15
LAWB
超重载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx20%
12
±0.5
6.0
190(19.3)
11.5
3.0
569(58)
2.7
512(52)
2.4
455(46)
LAWB14-20
LAWB
超重载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx20%
14
±0.5
7.0
184(18.0)
15.4
4.0
736(75)
3.6
662(68)
3.2
589(60)
LAWB16-15
LAWB
超重载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx20%
16
±0.5
8.0
326.6(32.7)
2.7
3.0
980(100)
2.7
882(90)
2.4
784(80)
LAWB18-20
LAWB
超重载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx20%
18
±0.5
9.0
306(31.0)
15.4
4.0
1225(125)
3.6
1103(113)
3.2
980(100)
LAWB20-25
LAWB
超重载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx20%
20
±0.5
10.0
314(32.0)
19.4
5.0
1568(160)
4.5
1411(144)
4.0
1254(128)
LAWB22-20
LAWB
超重载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx20%
22
±0.5
11.0
478(48.0)
3.6
4.0
1912(195)
3.6
1721(175)
3.2
1530(156)
LAWB25-25
LAWB
超重载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx20%
25
±0.5
12.5
481(49.0)
19.0
5.0
2403(245)
4.5
2162(220)
4.0
1922(196)
LAWB27-25
LAWB
超重载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx20%
27
±0.5
13.5
569(58.0)
19.0
5.0
2844(290)
4.5
2560(261)
4.0
2275(232)
LAWB30-25
LAWB
超重载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx20%
30
±0.5
15.0
706(72.0)
19.0
5.0
3530(360)
4.5
3177(324)
4.0
2824(288)
LAWB35-40
LAWB
超重载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx20%
35
±0.5
17.5
600(61.2)
31.0
8.0
4802(490)
7.2
4322(441)
6.4
3842(392)
LAWB40-40
LAWB
超重载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx20%
40
±0.5
20.0
784(79.9)
31.0
8.0
6272(640)
7.2
5645(576)
6.4
5018(512)
LAWB50-50
LAWB
超重载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx20%
50
±0.5
25.0
980(100)
38.7
10.0
9800(1000)
9.0
8820(900)
8.0
7840(800)
LAWB60-60
LAWB
超重载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx20%
60
±1.0%
30.0
1176(120.0)
46.4
12.0
14112(1440)
10.8
12701(1296)
9.6
11290(1152)
LAWB70-70
LAWB
超重载荷型
60Si2CrA
SWOSC-V
Lx20%
70
±1.0%
38.5
1219(124.3)
54.1
14.0
17069
12.6
15362
11.2
13655
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表