HEGN,HEGNS - 脚杯-防滑型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
37-脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t97/hegn1810-1.prj},{NB=HEGN20-180},{CODE=HEGN},{ZT=gang xing},{AMAT=SS400},{ASUR=gesuanyan},{BXJB=ren zao xiang jiao},{M=20},{A=180},{D=82},{LL=13.0},{LL1=16.0},{E=25},{B=30},{H=8},{NCZ=6.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
ZT
主体
ⁿ/ₐ
AMAT
A主体(材质)
ⁿ/ₐ
ASUR
A主体(表面处理)
ⁿ/ₐ
BXJB
B橡胶部材质(颜色)
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
LL
ℓ1
[mm]
LL1
ℓ2
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
NCZ
耐垂直负载
[kN]
WEI
重量
[g]
HEGN8-50
HEGN
钢型
SS400
铬酸盐光泽处理
人造橡胶(黑色)
8
50
42
5.5
6.5
15
13
6
70.5
3.9
50
HEGN8-100
HEGN
钢型
SS400
铬酸盐光泽处理
人造橡胶(黑色)
8
100
42
5.5
6.5
15
13
6
120.5
3.9
70
HEGN10-80
HEGN
钢型
SS400
铬酸盐光泽处理
人造橡胶(黑色)
10
80
42
7.0
8.0
15
17
6
97.0
4.3
91
HEGN10-100
HEGN
钢型
SS400
铬酸盐光泽处理
人造橡胶(黑色)
10
100
42
7.0
8.0
15
17
6
122.0
4.3
103
HEGN12-80
HEGN
钢型
SS400
铬酸盐光泽处理
人造橡胶(黑色)
12
80
71
8.0
10.0
23
19
7
106.0
4.9
178
HEGN12-100
HEGN
钢型
SS400
铬酸盐光泽处理
人造橡胶(黑色)
12
100
71
8.0
10.0
23
19
7
131.0
4.9
196
HEGN12-130
HEGN
钢型
SS400
铬酸盐光泽处理
人造橡胶(黑色)
12
130
71
8.0
10.0
23
19
7
156.0
4.9
212
HEGN12-150
HEGN
钢型
SS400
铬酸盐光泽处理
人造橡胶(黑色)
12
150
71
8.0
10.0
23
19
7
181.0
4.9
231
HEGN16-80
HEGN
钢型
SS400
铬酸盐光泽处理
人造橡胶(黑色)
16
80
82
10.0
13.0
25
24
8
110.0
5.9
301
HEGN16-100
HEGN
钢型
SS400
铬酸盐光泽处理
人造橡胶(黑色)
16
100
82
10.0
13.0
25
24
8
135.0
5.9
331
HEGN16-130
HEGN
钢型
SS400
铬酸盐光泽处理
人造橡胶(黑色)
16
130
82
10.0
13.0
25
24
8
165.0
5.9
370
HEGN16-150
HEGN
钢型
SS400
铬酸盐光泽处理
人造橡胶(黑色)
16
150
82
10.0
13.0
25
24
8
185.0
5.9
397
HEGN16-180
HEGN
钢型
SS400
铬酸盐光泽处理
人造橡胶(黑色)
16
180
82
10.0
13.0
25
24
8
215.0
5.9
436
HEGN20-100
HEGN
钢型
SS400
铬酸盐光泽处理
人造橡胶(黑色)
20
100
82
13.0
16.0
25
30
8
138.0
6.8
148
HEGN20-130
HEGN
钢型
SS400
铬酸盐光泽处理
人造橡胶(黑色)
20
130
82
13.0
16.0
25
30
8
168.0
6.8
173
HEGN20-150
HEGN
钢型
SS400
铬酸盐光泽处理
人造橡胶(黑色)
20
150
82
13.0
16.0
25
30
8
188.0
6.8
194
HEGN20-180
HEGN
钢型
SS400
铬酸盐光泽处理
人造橡胶(黑色)
20
180
82
13.0
16.0
25
30
8
218.0
6.8
220
HEGNS8-50
HEGNS
不锈钢
SUS304
电解研磨
人造橡胶(黑色)
8
50
42
5.5
6.5
15
13
6
70.5
3.9
50
HEGNS8-100
HEGNS
不锈钢
SUS304
电解研磨
人造橡胶(黑色)
8
100
42
5.5
6.5
15
13
6
120.5
3.9
70
HEGNS10-80
HEGNS
不锈钢
SUS304
电解研磨
人造橡胶(黑色)
10
80
42
7.0
8.0
15
17
6
97.0
4.3
91
HEGNS10-100
HEGNS
不锈钢
SUS304
电解研磨
人造橡胶(黑色)
10
100
42
7.0
8.0
15
17
6
122.0
4.3
103
HEGNS12-80
HEGNS
不锈钢
SUS304
电解研磨
人造橡胶(黑色)
12
80
71
8.0
10.0
23
19
7
106.0
4.9
178
HEGNS12-100
HEGNS
不锈钢
SUS304
电解研磨
人造橡胶(黑色)
12
100
71
8.0
10.0
23
19
7
131.0
4.9
196
HEGNS12-130
HEGNS
不锈钢
SUS304
电解研磨
人造橡胶(黑色)
12
130
71
8.0
10.0
23
19
7
156.0
4.9
212
HEGNS12-150
HEGNS
不锈钢
SUS304
电解研磨
人造橡胶(黑色)
12
150
71
8.0
10.0
23
19
7
181.0
4.9
231
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表