FDSLTR - 挠性软管-高压型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
40-软管
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t982/fdsltr-1884-2.prj},{NB=FDSLTR8A-0.3-LA-RA},{CODE=FDSLTR},{MAT=SUS304},{MATM=gui},{SYLT=shui},{FW=-50~280°C(zheng)},{ZGSY=can jian},{HNID=8A},{HL=0.3},{LEC=LA},{REC=RA},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
软管/铆接零件材质
ⁿ/ₐ
MATM
密封部材质
ⁿ/ₐ
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
FW
工作温度范围
ⁿ/ₐ
ZGSY
最高使用压力
ⁿ/ₐ
ID
内径
[mm]
MBR
最小曲率半径
[mm]
NP
最高使用压力 MPa
ⁿ/ₐ
R
R(PT)/G(PF)
ⁿ/ₐ
X
X 对边间距
[mm]
Y
Y 对边间距
[mm]
LA
L(A形状 金属铆接)
[mm]
LB
L(B形状 金属铆接)
[mm]
FDSLTR8A-0.3-LA-RA
FDSLTR
SUS304
硅橡胶
水 · 油
-50~280°C(蒸气:150°C以下)
参见规格表
7.0
25
6.4
1/4
17
0
36
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表