GAAEBY - 标准型-圆形拉手
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
47-拉手
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9881/lashou_2187-1.prj},{NB=GAAEBY190},{CODE=GAAEBY},{TYPE=Standard type},{MAT=SUS316},{SUR=Mirror polishing},{L=190},{L1=216.7},{H=63},{D=18},{HH=8},{DD=7},{D1=15},{WEI=0.46},{ST=Hexagon socket head cap screw-M6},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1520574895232.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
D1
d1
[mm]
WEI
参考重量
[kg]
ST
标准配件
ⁿ/ₐ
GAAEBY150
GAAEBY
标准型
SUS316
镜面抛光
150
172.8
56
16
6
6
13
0.29
内六角圆柱头螺钉-M5
GAAEBY190
GAAEBY
标准型
SUS316
镜面抛光
190
216.7
63
18
8
7
15
0.46
内六角圆柱头螺钉-M6
GAAEBY250
GAAEBY
标准型
SUS316
镜面抛光
250
275.5
68
18
8
7
15
0.59
内六角圆柱头螺钉-M6
GAAEBY230
GAAEBY
标准型
SUS316
镜面抛光
230
260.0
70
20
10
9
18
0.66
内六角圆柱头螺钉-M8
GAAEBY300
GAAEBY
标准型
SUS316
镜面抛光
300
330.0
70
20
10
9
18
0.82
内六角圆柱头螺钉-M8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表